Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
check_circle_outlineSeleccionado
Tractores Topadores
D3
|
Tractores Topadores
D2
|
|
---|
Tractores Topadores
D3
Seleccionado
Seleccionado
|
|
|
---|---|---|
Motor | ||
Modelo de motor
|
||
Cat® C3.6
Cat® C3.6
|
Cat® C3.6
Cat® C3.6
|
-
|
Potencia neta
|
||
104 hp
77.6 kW
|
92 hp
68.8 kW
|
-
|
Cilindrada
|
||
220 pulg³
3.6 L
|
220 pulg³
3.6 L
|
-
|
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349
|
||
104 hp
77.6 kW
|
92 hp
68.8 kW
|
-
|
Tren de fuerza
|
||
Hidrostática
Hidrostática
|
Hidrostática
Hidrostática
|
-
|
Nota (1)
|
||
La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
|
La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
La potencia neta está probada según las normas ISO 9249:2007 y SAE J1349:2011 y la potencia anunciada es la que está disponible en el volante cuando el motor cuenta con ventilador, sistema admisión de aire, sistema de escape y alternador.
|
-
|
Nota (2)
|
||
Motor equivalente a las normas de emisiones Tier 3.
Motor equivalente a las normas de emisiones Tier 3.
|
Motor equivalente a las normas de emisiones Tier 3.
Motor equivalente a las normas de emisiones Tier 3.
|
-
|
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: ISO9249/EEC80/1269
|
||
104 hp
77.6 kW
|
92 hp
68.8 kW
|
-
|
Pesos | ||
Cabina | ||
Transmisión | ||
Tren de rodaje | ||
Capacidades de llenado de servicio | ||
Controles hidráulicos | ||
Desgarrador | ||
Cabrestante | ||
Sistema de aire acondicionado | ||
Dimensiones |
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.