1.200 mm (47")

1.200 mm (47") Dientes de horquilla de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
47.2 pulg
1200 mm
Ancho del diente
5.1 pulg
130 mm
Altura del diente
31.5 pulg
800 mm

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47")

Longitud de diente 47.2 pulg 1200 mm
Ancho del diente 5.1 pulg 130 mm
Altura del diente 31.5 pulg 800 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 217.4 lb 98.6 kg
Longitud total 50.7 pulg 1288 mm

Vea cómo 1.200 mm (47") se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  1.200 mm (47")

Ver más ofertas