1.350 mm (53")

Dientes de horquilla de palés 1.350 mm (53")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
53.1 pulg
1350 mm
Ancho del diente
5.1 pulg
130 mm
Altura del diente
31.5 pulg
800 mm

Descripción general

Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.

Especificaciones del producto para 1.350 mm (53")

Longitud de diente 53.1 pulg 1350 mm
Ancho del diente 5.1 pulg 130 mm
Altura del diente 31.5 pulg 800 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 234.4 lb 106.3 kg
Longitud total 56.6 pulg 1438 mm

Vea cómo 1.350 mm (53") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.350 mm (53")

Ver más ofertas