Descripción general
Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.
Especificaciones principales
Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.
| Longitud de diente | 72 pulg 1828 mm |
| Ancho del diente | 4.9 pulg 125 mm |
| Altura del diente | 25.8 pulg 655 mm |
| Grosor del diente | 2.4 pulg 60 mm |
| Peso del diente | 277.8 lb 126 kg |
| Longitud total | 76.5 pulg 1943 mm |