Descripción general
Los dientes de las horquillas para palés adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Especificaciones principales
Los dientes de las horquillas para palés adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.
Se muestran 1-6 de 4
| Longitud de diente | 60 pulg 1524 mm |
| Ancho del diente | 5.9 pulg 150 mm |
| Altura del diente | 31.5 pulg 800 mm |
| Grosor del diente | 2 pulg 50 mm |
| Peso del diente | 264.6 lb 120 kg |
| Longitud total | 63.5 pulg 1612 mm |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha