Pasadores de 40 mm (1,5")

Pasadores Pasadores de 40 mm (1,5")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
8.8 lb
4 kg
Diámetro del pasador
1.6 pulg
40 mm
Cantidad
2
2

Descripción general

Se requieren pasadores para montarlos en el brazo de la máquina o para usarlos con acopladores sujetapasadores.

Especificaciones del producto para Pasadores de 40 mm (1,5")

Peso 8.8 lb 4 kg
Diámetro del pasador 1.6 pulg 40 mm
Cantidad 2 2
Longitud 14.5 pulg 368 mm

Vea cómo Pasadores de 40 mm (1,5") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio