Desconexión rápida con conexión de microrrosca

Desconexión rápida con conexión de microrrosca Desconexiones rápidas

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
4.5 lb
2.059 kg
Tipo de conexión rápida
Conexión roscada
Conexión roscada
Tamaño de la conexión rápida
Microrrosca (1-2 tons EE.UU.)
Microrrosca (1-2 tons EE.UU.)

Especificaciones del producto para Desconexión rápida con conexión de microrrosca

Peso 4.5 lb 2.059 kg
Tipo de conexión rápida Conexión roscada Conexión roscada
Tamaño de la conexión rápida Microrrosca (1-2 tons EE.UU.) Microrrosca (1-2 tons EE.UU.)
Presión máxima de operación 7977.1 lb/pulg² 55000 kPa
Tamaño de la rosca M36 x 3 M36 x 3

Vea cómo Desconexión rápida con conexión de microrrosca se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Toma en estudio