| Tipo de interfaz | Pasador de traba de 1/2 yd Pasador de traba de 1/2 yd |
| Peso | 233.7 lb 106 kg |
| Ancho total | 15.7 pulg 400 mm |
| Longitud total | 23.3 pulg 592 mm |
| Altura total | 15.4 pulg 391 mm |
| Tamaño de soporte de montaje | Extra grande Extra grande |
Soportes Soporte de montaje con pasador de traba de 1/2 yd
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Tipo de interfaz
- Pasador de traba de 1/2 yd
- Pasador de traba de 1/2 yd
- Peso
- 233.7 lb
- 106 kg
- Ancho total
- 15.7 pulg
- 400 mm
Descripción general
El soporte de montaje permite adaptar el accesorio para usarlo en diferentes tipos de máquinas.
Especificaciones del producto para Soporte de montaje con pasador de traba de 1/2 yd
Vea cómo Soporte de montaje con pasador de traba de 1/2 yd se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de martillo
Soporte de montaje con pasador de traba de 1/2 yd
Seleccionado
- Tipo de interfaz
- Pasador de traba de 1/2 yd
- Pasador de traba de 1/2 yd
- Peso
- 233.7 lb
- 106 kg
- Ancho total
- 15.7 pulg
- 400 mm
Accesorios de martillo
Soporte de montaje con pasador
- Tipo de interfaz
- Con pasador
- Con pasador
- Peso
- 209.4 lb
- 95 kg
- Ancho total
- 17.2 pulg
- 437 mm
Accesorios de martillo
Soporte de montaje para miniexcavadora de 8 toneladas con pasador
- Tipo de interfaz
- Con pasador (sujetapasador)
- Con pasador (sujetapasador)
- Peso
- 185.2 lb
- 84 kg
- Ancho total
- 15.8 pulg
- 402 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para Soporte de montaje con pasador de traba de 1/2 yd
Ver más ofertas