2.342 mm (92"), Smart
NUEVO

Hojas topadoras 2.342 mm (92"), Smart

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Ancho de la hoja
92 pulg
2337 mm
Ancho: ángulo completo
80.7 pulg
2049 mm
Ángulo máximo de la hoja: a la derecha o izquierda del centro
30 grados
30 grados

Descripción general

Su diseño permite nivelación y acabado difícil en tierra, grava, y explanación liviana.

Especificaciones del producto para 2.342 mm (92"), Smart

Ancho de la hoja 92 pulg 2337 mm
Ancho: ángulo completo 80.7 pulg 2049 mm
Ángulo máximo de la hoja: a la derecha o izquierda del centro 30 grados 30 grados
Gama del ángulo de inclinación +/-10° +/-10°
Altura de la hoja 28.2 pulg 716 mm
Altura total 34.6 pulg 878 mm
Longitud 40.5 pulg 1028 mm
Peso 1164 lb 528 kg
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar con sistema eléctrico de 14 clavijas Flujo estándar con sistema eléctrico de 14 clavijas
Flujo hidráulico óptimo 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min) 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²) 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador

Vea cómo 2.342 mm (92"), Smart se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2.342 mm (92"), Smart

Ver más ofertas