Retroexcavadoras Cargadoras 415-444, manual
NUEVO

Retroexcavadoras Cargadoras 415-444, manual Acopladores con sujetapasador Dual Lock™

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Peso
191.4 lb
86.8 kg
Ancho
14.1 pulg
359 mm
Longitud
24.2 pulg
615 mm

Características de un vistazo

Traba hidráulica de cilindro

Traba hidráulica de cilindro

La traba hidráulica del cilindro mantiene una presión positiva en el pasador del cucharón, lo que asegura una conexión constante y confiable con el accesorio.
Traba secundaria

Traba secundaria

La traba secundaria es independiente del cilindro y garantiza la conexión del accesorio a la máquina.
Pestaña de verificación visual

Pestaña de verificación visual

La pestaña de verificación visual permite al operador confirmar de manera visual, desde la cabina, que el acoplador trabó correctamente el accesorio en la posición adecuada.

Especificaciones del producto para Retroexcavadoras Cargadoras 415-444, manual

Peso 191.4 lb 86.8 kg
Ancho 14.1 pulg 359 mm
Longitud 24.2 pulg 615 mm
Altura total 10.9 pulg 276 mm
Diámetro del pasador 45 mm - 50 mm 45 mm - 50 mm
Clase de máquina Retroexcavadora Cargadora 415-444 Retroexcavadora Cargadora 415-444
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Retroexcavadoras Cargadoras 415-444, manual se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  Retroexcavadoras Cargadoras 415-444, manual

Ver más ofertas