Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80: 678-7581

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80: 678-7581 Acopladores de Conexión Hidráulica Tipo S

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
24-40
24-40
Presión máxima de operación
5076 lb/pulg²
350 bar
Peso
919 lb
417 kg

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Mejor flujo hidráulico

Mejor flujo hidráulico

  • Los acopladores se mecanizan y se ajustan para el rendimiento de alto flujo que requieren los accesorios hidromecánicos.
  • Un mejor flujo hidráulico genera ganancias en eficiencia del combustible gracias a la contrapresión reducida.
  • El resorte cerrado evita la contaminación del sistema hidráulico.
  • Las conexiones de fluidos duraderas y fiables crean un sistema para el flujo de fluido hidráulico, sin que haya derrames durante el intercambio de herramientas.
  • Las mangueras internas en el soporte y el acoplador usan menos mangueras externas, lo que reduce los costos totales de mangueras y de reparación.
Cambio más rápido de los accesorios

Cambio más rápido de los accesorios

  • El cambio de accesorios con acopladores de conexión hidráulica es un 98 % más rápido que con el sistema de pasadores.
  • El uso de acopladores de conexión hidráulica en lugar de acopladores mecánicos ahorra un 96 % de tiempo en el cambio de accesorios.
  • El diseño de desconexión rápida mejora la vida útil y es fácil de mantener.
  • Gracias al diseño de la tapa y el sellado, se agrega protección a los acopladores y se evita la contaminación del sistema hidráulico.
  • La posición maquinada de las válvulas de desconexión rápida en la herramienta y en el soporte garantiza una conexión firme y confiable, lo que limita la posibilidad de fugas o daños.
  • Los acopladores de desconexión rápida se instalan en la misma dirección que la fuerza de sujeción, con una brida resistente para garantizar un ajuste firme. Sin anillos o tuercas de sujeción que aumentan el riesgo de piezas sueltas o rotas.
Seguridad líder en la industria

Seguridad líder en la industria

  • Características de seguridad líder en la industria en cuanto a la tecnología de sensores.
  • La sujeción firme del acoplador cumple con la norma de seguridad europea actualizada EN474.
  • Aumente la seguridad de todas las personas en el lugar de trabajo. El operador se mantiene seguro en la cabina y no se necesita ayuda para conectar o desconectar las mangueras hidráulicas durante los cambios de accesorios.
  • Se implementan varias medidas electrónicas y mecánicas para mantener los accesorios seguros, incluso si se produce una pérdida de presión.
  • El operador obtiene confirmaciones visuales y auditivas desde el interior de la cabina sobre la conexión exitosa del accesorio.
  • El diseño de la cuña de traba de servicio pesado mantiene las conexiones fijas y en su lugar durante el uso.
Versatilidad adicional

Versatilidad adicional

  • Intercambio de accesorios con un Acoplador de Conexión Hidráulica:
    • Gracias a los cambios rápidos, los operadores utilizarán accesorios adecuados para tareas y aplicaciones, lo que aumenta la productividad en general y prolonga la vida útil de los accesorios.
    • La capacidad de cambiar accesorios con facilidad puede reducir la cantidad de máquinas que se necesitan para una tarea.
    • Los cambios rápidos de accesorios con la interfaz de conexión hidráulica ahorrarán tiempo en acopladores estáticos o accesorios con pasadores.
  • El conector eléctrico ofrece una funcionalidad total al trabajar con rotadores inclinables, cucharones volcadores para limpieza de acequias y desbrozadoras u otros accesorios con mazos de cables electrónicos para funciones de sensores de pendientes o herramientas.
  • Cada acoplador viene con un gancho de levantamiento que tiene una capacidad de levantamiento de 5, 8 o 10 toneladas, según el tamaño.
Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

Aumente la eficiencia y la productividad con tecnologías integradas

  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 permite realizar un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo mediante la visibilidad de ubicación con tecnología Bluetooth.
  • Monitoree la utilización de los accesorios mediante el registro de las horas de trabajo reales para una planificación del mantenimiento más inteligente.
  • Visualice las máquinas y los accesorios juntos en VisionLink™ para obtener una visibilidad y gestión completas de la flota.
  • Aproveche el diseño robusto y sin necesidad de mantenimiento, con una autonomía de hasta dos años.

Especificaciones del producto para Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80: 678-7581

Clase de máquina 24-40 24-40
Presión máxima de operación 5076 lb/pulg² 350 bar
Conectores hidráulicos de 1/2" (montados) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 1/2" 21 gal EE.UU./min 79 L/min
Conectores hidráulicos de 3/4" (optativos) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 3/4" 59 gal EE.UU./min 225 L/min
Conectores hidráulicos de 1" (montados) 2 2
Flujo del conector hidráulico de 1" 100 gal EE.UU./min 380 L/min
Peso 919 lb 417 kg
Capacidad del gancho de levantamiento 10 ton (EE.UU.) 10 ton (EE.UU.)
Altura 19.8 pulg 504 mm
Longitud 39.3 pulg 999 mm
Ancho 25.5 pulg 647 mm

Vea cómo Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80: 678-7581 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80

Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS80

Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80
Desconexiones Hidráulicas Rápidas HCS80
Garra de demolición y selección trabajando con un Acoplador HCS
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección
Acoplador HCS conectado a una garra de demolición y selección

Explorar las ofertas vigentes para  Acoplador de Conexión Hidráulica Tipo S HCS80: 678-7581

Ver más ofertas