1.829 mm (72"), acoplador IT
NUEVO

Carros posicionadores de horquillas hidráulicas 1.829 mm (72"), acoplador IT

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
51.8 pulg
1316 mm
Ancho
72 pulg
1829 mm
Ancho total
75.3 pulg
1913 mm

Descripción general

Permite al operador modificar el espaciado de las horquillas hidráulicamente desde el asiento del operador.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72"), acoplador IT

Altura 51.8 pulg 1316 mm
Ancho 72 pulg 1829 mm
Ancho total 75.3 pulg 1913 mm
Peso 968.5 lb 439.3 kg
Longitud 19.1 pulg 485 mm
Separación entre dientes 229-1.654mm (9-65,1") 229-1.654mm (9-65,1")
Capacidad de carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.829 mm (72"), acoplador IT se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.829 mm (72"), acoplador IT

Ver más ofertas