| Altura | 25 pulg 634 mm |
| Ancho | 51.2 pulg 1300 mm |
| Ancho total | 51.7 pulg 1312 mm |
| Peso | 242.9 lb 110.2 kg |
| Longitud | 9.6 pulg 245 mm |
| Separación entre dientes | 250-1172 mm (9,8-46,1") 250-1172 mm (9,8-46,1") |
| Tipo de interfaz | Acoplador del minicargador Acoplador del minicargador |
Portadores de horquillas de palés 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Altura
- 25 pulg
- 634 mm
- Ancho
- 51.2 pulg
- 1300 mm
- Ancho total
- 51.7 pulg
- 1312 mm
Descripción general
Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.
Características de un vistazo
Especificaciones del producto para 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
Vea cómo 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908 se compara otros productos consultados con frecuencia.
Horquillas
1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
Seleccionado
- Altura
- 25 pulg
- 634 mm
- Ancho
- 51.2 pulg
- 1300 mm
- Ancho total
- 51.7 pulg
- 1312 mm
Horquillas
1.300 mm (51")
- Altura
- 21.7 pulg
- 550 mm
- Ancho
- 51 pulg
- 1300 mm
- Ancho total
- 51.7 pulg
- 1312 mm
Horquillas
1.614 mm (64")
- Altura
- 37 pulg
- 941 mm
- Ancho
- 63.5 pulg
- 1614 mm
- Peso
- 1142 lb
- 518 kg
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Explorar las ofertas vigentes para 1.300 mm (51"), acoplador de minicargador, clase III, 906-908
Ver más ofertas