Descripción general
Los portadores con inclinación y rotación lateral permiten un posicionamiento preciso de la carga, incluso en terrenos irregulares.
Especificaciones principales
Los portadores con inclinación y rotación lateral permiten un posicionamiento preciso de la carga, incluso en terrenos irregulares.
| Altura | 47 pulg 1194 mm |
| Ancho | 50 pulg 1270 mm |
| Ancho total | 53 pulg 1346 mm |
| Peso | 1347 lb 611 kg |
| Longitud | 15.1 pulg 384 mm |
| Separación entre dientes | 229-1.145 mm (9-45") 229-1.145 mm (9-45") |
| Gama del ángulo de inclinación | 11° izquierda/derecha 11° izquierda/derecha |
| Capacidad de carga | 12000 lb 5443.1 kg |
| Tipo de interfaz | Acoplador TH estándar Acoplador TH estándar |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha