1.829 mm (72"), acoplador TH estándar
NUEVO

1.829 mm (72"), acoplador TH estándar Portadores de inclinación estándar

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
40.3 pulg
1024 mm
Ancho
72 pulg
1829 mm
Ancho total
75 pulg
1905 mm

Características de un vistazo

Barra de horquilla de posición libre

Barra de horquilla de posición libre

Las horquillas pueden moverse en posición libre hasta 11° para ayudar al colocar cargas en superficies irregulares.
Respaldo de carga empernable

Respaldo de carga empernable

El respaldo de carga empernable proporciona buena visibilidad y ayuda con la retención de la carga.
Fácil instalación y cambio de horquilla

Fácil instalación y cambio de horquilla

Con una variedad de tamaños de horquillas disponibles, cambiar las horquillas en los portadores de los manipuladores telescópicos es tan fácil como quitar dos placas laterales.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72"), acoplador TH estándar

Altura 40.3 pulg 1024 mm
Ancho 72 pulg 1829 mm
Ancho total 75 pulg 1905 mm
Peso 626.1 lb 284 kg
Longitud 11.1 pulg 282 mm
Separación entre dientes 165-1.704 mm (6,5-67") 165-1.704 mm (6,5-67")
Capacidad de carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de interfaz Acoplador TH estándar Acoplador TH estándar

Vea cómo 1.829 mm (72"), acoplador TH estándar se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.829 mm (72"), acoplador TH estándar

Ver más ofertas