¿Desea copiar configurar a este distribuidor en su cuenta también?
Vista de mapa
Los camiones profesionales CAT se encuentran actualmente disponibles únicamente en los Estados Unidos y Canadá. Si realiza búsquedas de camiones profesionales en otros lugares, no obtendrá resultados.
Volver a resultados
Volver a resultados
Está saliendo de Cat.com
Tenga en cuenta que al ingresar datos en esta aplicación para obtener indicaciones para llegar en auto, está proporcionando dichos datos directamente a Google LLC o a sus filiales. Al hacer clic en "Acepto" o al utilizar la función de Google Maps para obtener indicaciones para llegar en auto, reconoce y acepta que el uso de Google Maps está sujeto a las Condiciones adicionales de servicio de Google Maps/Google Earth vigentes en ese momento en https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 y en la Política de privacidad de Google en https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.
Desde el MSRP
Esta no es una oferta de venta. El precio MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price, Precio de venta minorista recomendado por el fabricante) mostrado es para fines informativos. Tenga en cuenta que el MSRP puede variar según el distribuidor Cat autorizado para el mismo producto. El precio real y los términos y las condiciones de venta de todos los productos los determinará únicamente el distribuidor Cat autorizado en el momento de la venta. Los impuestos, gastos de envío y gestión, recargos, gastos de montaje, destino, flete o gastos de entrega no están incluidos en el MSRP que se muestra, y dichos cargos serán sustanciales en algunos lugares (lo que incluye, entre otros, Alaska, Hawái, Guam y las Islas del Pacífico). El precio mostrado, identificado como precio "MSRP", incluye las características que se muestran para la configuración de la máquina con el precio más bajo en la página, a la que se accede a través del botón "Comprar ahora", y no incluye ningún accesorio ni plan de protección.
Precio del distribuidor
El precio mostrado, identificado como "Precio", es el precio que el distribuidor establece para la configuración de la máquina en particular. El Precio que se muestra incluye las características y los accesorios (si los hay) que se muestran como incluidos sin costo con la configuración de la máquina, así como todos los costos o las tarifas razonables de manejo, preparación o similares del distribuidor. El Precio no incluye impuestos, gastos de envío, recargos, gastos de montaje, gastos de destino, gastos de flete ni gastos de entrega. Además, el Precio no incluye (i) ningún accesorio que no se muestra como incluido sin costo con la configuración de la máquina, ni (ii) ningún plan de protección, como un convenio de valor para el cliente o un plan de protección de equipos. Esto no es una oferta de venta. El precio mostrado es solo para fines informativos. Los precios reales y los términos y condiciones de venta de todos los productos serán determinados únicamente por el distribuidor Cat autorizado que realiza la venta y acordados con el comprador en el momento de la venta final. El precio que se muestra es en dólares estadounidenses y es para productos vendidos en EE.UU.
Los portadores de inclinación estándar se utilizan normalmente en aplicaciones de construcción general, albañilería, agricultura, construcción en acero, manipulación de materiales y construcción de edificios.
Características de un vistazo
Barra de horquilla de posición libre
Las horquillas pueden moverse en posición libre hasta 11° para ayudar al colocar cargas en superficies irregulares.
Respaldo de carga empernable
El respaldo de carga empernable proporciona buena visibilidad y ayuda con la retención de la carga.
Fácil instalación y cambio de horquilla
Con una variedad de tamaños de horquillas disponibles, cambiar las horquillas en los portadores de los manipuladores telescópicos es tan fácil como quitar dos placas laterales.
Especificaciones del producto para 1.829 mm (72"), acoplador IT
Altura
40.3 pulg1024 mm
Ancho
72 pulg1829 mm
Ancho total
75 pulg1905 mm
Peso
643.7 lb292 kg
Longitud
15.4 pulg392 mm
Separación entre dientes
165-1.704 mm (6,5-67")165-1.704 mm (6,5-67")
Capacidad de carga
12000 lb5443.1 kg
Tipo de interfaz
Acoplador ITAcoplador IT
Especificaciones del producto para 1.829 mm (72"), acoplador IT
El precio mostrado, identificado como "Precio", es el precio que el distribuidor establece para la configuración de la máquina en particular. El Precio que se muestra incluye las características y los accesorios (si los hay) que se muestran como incluidos sin costo con la configuración de la máquina, así como todos los costos o las tarifas razonables de manejo, preparación o similares del distribuidor. El Precio no incluye impuestos, gastos de envío, recargos, gastos de montaje, gastos de destino, gastos de flete ni gastos de entrega. Además, el Precio no incluye (i) ningún accesorio que no se muestra como incluido sin costo con la configuración de la máquina, ni (ii) ningún plan de protección, como un convenio de valor para el cliente o un plan de protección de equipos. Esto no es una oferta de venta. El precio mostrado es solo para fines informativos. Los precios reales y los términos y condiciones de venta de todos los productos serán determinados únicamente por el distribuidor Cat autorizado que realiza la venta y acordados con el comprador en el momento de la venta final. El precio que se muestra es en dólares estadounidenses y es para productos vendidos en EE.UU.
Desde el MSRP
Esta no es una oferta de venta. El precio MSRP (Manufacturer's Suggested Retail Price, Precio de venta minorista recomendado por el fabricante) mostrado es para fines informativos. Tenga en cuenta que el MSRP puede variar según el distribuidor Cat autorizado para el mismo producto. El precio real y los términos y las condiciones de venta de todos los productos los determinará únicamente el distribuidor Cat autorizado en el momento de la venta. Los impuestos, gastos de envío y gestión, recargos, gastos de montaje, destino, flete o gastos de entrega no están incluidos en el MSRP que se muestra, y dichos cargos serán sustanciales en algunos lugares (lo que incluye, entre otros, Alaska, Hawái, Guam y las Islas del Pacífico). El precio mostrado, identificado como precio "MSRP", incluye las características que se muestran para la configuración de la máquina con el precio más bajo en la página, a la que se accede a través del botón "Comprar ahora", y no incluye ningún accesorio ni plan de protección.
Desde el MSRP
El precio indicado es el precio de venta minorista sugerido por el fabricante. Este precio no incluye los gastos de envío y manipulación, gastos de agilización, impuestos, costos de instalación de los distribuidores u otros cargos del distribuidor. Los distribuidores establecen los precios reales, incluida la moneda de facturación. Se muestra el MSRP para la región seleccionada.
Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento
Los usuarios de Internet Explorer pueden experimentar problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe una versión actual de un navegador alternativo (es decir, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) para obtener la experiencia completa de Cat.com.