1.270 mm (50"), acoplador IT
NUEVO

Portadores de inclinación estándar 1.270 mm (50"), acoplador IT

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Altura
47 pulg
1194 mm
Ancho
50 pulg
1270 mm
Ancho total
53 pulg
1346 mm

Descripción general

Los portadores de inclinación estándar se utilizan normalmente en aplicaciones de construcción general, albañilería, agricultura, construcción en acero, manipulación de materiales y construcción de edificios.

Especificaciones del producto para 1.270 mm (50"), acoplador IT

Altura 47 pulg 1194 mm
Ancho 50 pulg 1270 mm
Ancho total 53 pulg 1346 mm
Peso 546.7 lb 248 kg
Longitud 15.4 pulg 392 mm
Separación entre dientes 165-1.145 mm (6,5-45") 165-1.145 mm (6,5-45")
Capacidad de carga 12000 lb 5443.1 kg
Tipo de interfaz Acoplador IT Acoplador IT

Vea cómo 1.270 mm (50"), acoplador IT se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.270 mm (50"), acoplador IT

Ver más ofertas