Descripción general
Las vigas niveladoras Cat® están diseñadas para aplicaciones precisas de nivelación y perfilado.
Especificaciones principales
Las vigas niveladoras Cat® están diseñadas para aplicaciones precisas de nivelación y perfilado.
Se muestran 1-6 de 6
| Ancho total | 59.1 pulg 1500 mm |
| Longitud total | 41.9 pulg 1063 mm |
| Altura total | 10.8 pulg 275 mm |
| Peso | 822.3 lb 373 kg |
| Ancho del rodillo | 54.1 pulg 1375 mm |
| Diámetro del rodillo | 9.6 pulg 244 mm |
| Compatibilidad | TRS6, TRS8 TRS6, TRS8 |
| Tipo de interfaz | Requiere soporte de montaje Requiere soporte de montaje |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha