Garfio de 5 Dientes Orange Peel GSH525

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los garfios Orange Peel GSH Cat® incluyen modelos y tamaños para una amplia gama de aplicaciones. Con tiempos de ciclo más rápidos y mayores capacidades, los garfios GSH permiten mover más y, a la vez, gastar menos. Un diseño del producto más eficiente aumenta la productividad general del garfio y reduce los costos de mantenimiento.

Especificaciones

Unidades:
Cantidad de dientes 5 5 Less
Opciones de tipo de revestimiento Semiabierto, cerrado Semiabierto, cerrado Less
Capacidad 1.25 yd³ 950.0 l Less
Peso en orden de trabajo 4.722 lb 2.142 kg Less
Capacidad máxima de levantamiento 22.046 lb 10.0 kg Less

recomendado del portador de la excavadora

Peso mínimo 25.0 tons métricas 25.0 tons métricas Less
Peso máximo 40.0 tons métricas 40.0 tons métricas Less
Peso mínimo 20.0 tons métricas 20.0 tons métricas Less
Peso máximo 30.0 tons métricas 30.0 tons métricas Less

Alto rendimiento con menor consumo de combustible

  • Mueva más toneladas por hora con tiempos de ciclo más rápidos.
  • Aumente la capacidad del flujo hidráulico hasta un 160 % con un nuevo sistema de rotación.
  • Mejore el factor de llenado general hasta 140-200 % gracias a la curvatura perfilada de los dientes.
  • Las máquinas Cat están preprogramadas con un ajuste de rendimiento óptimo para el garfio a fin de maximizar el acoplamiento y la eficiencia de la máquina y del garfio.
  • Alcance nuevas alturas y aumente el control de la rotación. La altura compacta de los garfios GSH extiende las capacidades y es ideal para aplicaciones en interiores.

Calidad de larga duración

  • La vida útil del garfio se prolonga gracias a las piezas fundidas de distribución de fuerza más livianas en lugar de soldaduras.
  • Previene que los cilindros se extiendan en exceso y evita el desgaste innecesario en los puntos de articulación y las puntas de los dientes con los topes superiores e inferiores resistentes a la abrasión de servicio pesado en la caja del garfio.
  • Resistencia con la que puede contar. La construcción sólida de los dientes y las puntas interiores cuenta con acero de alta calidad para resistir la abrasión y el desgaste del metal sobre el metal. Los puntos de articulación están fundidos, lo que elimina los puntos débiles en el bastidor.
  • Aumente la vida útil con las puntas de dientes fundidas fáciles de reemplazar.

Fácil de mantener a largo plazo

  • Pase más tiempo dedicado al trabajo gracias al tiempo de mantenimiento reducido. El uso antes del primer intervalo de servicio se aumentó hasta un 250 % y los puntos de engrase a nivel del suelo son más seguros y más fáciles de utilizar.
  • Se cambió la distribución de los componentes hidráulicos integrales y están protegidos en el interior del diente, lo que permite disminuir la tensión de las mangueras y eliminar la interferencia con los materiales.
  • Paneles extraíbles que permiten un fácil acceso al sistema hidráulico en la parte interior del diente. Los paneles también incluyen sellos contra el polvo para proteger las áreas principales en el interior de los dientes.
  • Mantenga un entorno de trabajo seguro con el auxiliar del soporte de montaje que permite que este permanezca en posición vertical mientras se instala el garfio en la máquina.

Opciones para aplicaciones específicas

  • Cumpla las necesidades específicas de la aplicación con los modelos de 4 o 5 dientes y los estilos de dientes semiabiertos o cerrados.
    • Cuatro dientes: huella cuadrada para limpiar las esquinas de vagones y remolques. Cierre de agarre seguro para productos voluminosos como carrocerías.
    • Cinco dientes: retención óptima de materiales más pequeños.
    • Los dientes semiabiertos funcionan mejor para aplicaciones de movimiento de chatarra de acero de gran tamaño o carrocerías.
    • Los dientes cerrados son óptimos para casos en los que se trabaja principalmente con materiales triturados más pequeños.
  • Los modelos GSH420 y GSH520 ahora vienen con un cáncamo de levantamiento estándar en el lado inferior de la caja donde se puede montar un imán.
  • Otros modelos GSH tiene la opción de incluir un cáncamo de levantamiento en el momento de solicitar el garfio./li>