< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Clase de energía de impacto 700.0 pie-lbf 950.0 J Less
Golpes por minuto 2000 2000 Less
Flujo nominal (Min.) 11.0 gal EE.UU./min 40.0 l/min Less
Flujo nominal (Máx.) 28.0 gal EE.UU./min 105.0 l/min Less
Peso en orden de trabajo 818.0 lb 371.0 kg Less
Presión en orden de trabajo 2465.0 lb/pulg² 17000.0 kPa Less
Mín. Peso del portador 6610.0 lb 2998.0 kg Less
Amplitud Peso del portador 19800.0 lb 8981.0 kg Less
Diámetro de la herramienta 2.56 in 65.0 mm Less