Motor | Motor de pistones hidráulico de par variable Motor de pistones hidráulico de par variable |
Gama del flujo hidráulico óptimo | 98-201 L/min (26-53 gal EE.UU./min) 98-201 L/min (26-53 gal EE.UU./min) |
Ancho total | 73.0 in 1856.0 mm |
Método del mando | Correa Polychain Correa Polychain |
Gama de presión hidráulica óptima | 179-345 bar (2.600-5.000 lb/pulg²) 179-345 bar (2.600-5.000 lb/pulg²) |
Ancho de trabajo | 62.0 in 1575.0 mm |
Diámetro máximo de corte | 6.0 in 152.0 mm |
Altura total | 28.0 in 711.0 mm |
Gama de velocidad del tambor | 2.200/2.400 RPM 2.200/2.400 RPM |
Longitud | 35.0 in 888.0 mm |
Dientes fijos por tambor | 26 26 |
Peso | 2480.0 lb 1125.0 kg |
Features
- Corte árboles de hasta 152 mm (6") de diámetro con la HM2615 y de hasta 305 mm (12") con la HM4015.
- Dos tipos de rotor:
- Estándar: rotor con dientes solamente
- Limitador de agarre: rotor con dientes separados por costillas para evitar el calado del rotor y generar materiales más finamente triturados.
- El motor de pistón hidráulico de par variable permite alternar entre velocidad alta y par bajo, y velocidad baja y par alto. Así, obtendrá velocidad cuando la necesita y potencia cuando se requiere.
- Los soportes permiten montar las desbrozadoras en diferentes excavadoras.
- HM2615: excavadoras con cadenas de 11-16 tons EE.UU., excavadoras con ruedas de 13-17 tons EE.UU.
- HM4015: excavadoras con cadenas de 16 a 26 tons EE.UU., excavadoras con ruedas de 18 a 22 tons EE.UU.
- El diseño de dientes escalonados reduce el calado y el atascamiento.
- Las opciones de dientes de la desbrozadora varían según la aplicación y la preferencia en el tamaño final del material:
- Estándar: es la opción más utilizada. Se obtiene un producto final bastante fino y se utiliza donde la cantidad de roca es mínima y se requiere durabilidad.
- Trituración de rocas: se obtiene un producto final más grande, pero puede funcionar en sitios en los que hay rocas.
- Limitador de agarre: Producto final muy fino gracias al filo agresivo de la cuchilla con los limitadores y las contracuchillas. Se utiliza en sitios con una mínima cantidad de rocas y grandes cantidades de madera en pie.
- Las contracuchillas endurecidas reducen el tamaño del material final y aumentan la tasa de compostaje.
- Acceda de manera rápida y fácil a los componentes internos gracias a los paneles de servicio sujetados con pernos.
- La transmisión impulsada por una correa Poly Chain elimina el deslizamiento en el arranque y reduce los costos de mantenimiento.
- El motor está integrado en el bastidor para protegerlo del polvo, los daños y los impactos ocasionados por la caída de escombros.
- Garantice la seguridad del panel de servicio con los pernos de acceso empotrados en el panel y protegidos de los escombros.
- Vuelva a trabajar más rápido con las piezas de desgaste reemplazables en el campo.
- La puerta de desbrozado hidráulica mantiene la seguridad del entorno de trabajo y del equipo, ya que dispersa los materiales según la aplicación y el área circundante.
- La operación de la puerta de desbrozado se controla mediante una válvula de reparto eléctrica o kits hidráulicos de presión media desde la cabina.
- Puerta cerrada: limpieza de áreas de prioridad de paso, cerca de líneas eléctricas y tuberías, y mantenimiento de banquinas.
- Puerta abierta: control de vegetación, limpieza del sitio de trabajo, remoción de material forestal combustible y cortafuegos.
- La válvula de control de flujo protege el motor del flujo excesivo.
- Los puntos de engrase primarios a nivel del suelo mantienen su seguridad mientras realiza las tareas diarias de mantenimiento.
- Las zapatas reemplazables y empernadas evitan que la desbrozadora entre en contacto con el suelo o con materiales que aceleren el desgaste o causen daños.
- Nunca vuelva a perder tiempo buscando accesorios. El Localizador de Accesorios Cat PL161 está disponible en la mayoría de los accesorios.
- Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
- Mantenga la seguridad de los activos. Los accesorios con seguimiento de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar.
1 de Artículos