Desbrozadoras Desbrozadora Forestal HM4015 con limitador de agarre: 575-1211

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Motor
Motor de pistones hidráulico de par variable
Motor de pistones hidráulico de par variable
Ancho total
74 pulg
1871 mm
Método del mando
Correa Polychain
Correa Polychain

Descripción general

Las desbrozadoras forestales Cat® cuentan con características líderes en la industria para garantizarle que obtenga la mejor productividad de una desbrozadora para excavadoras con cadenas o con ruedas, mientras se mantiene la seguridad del entorno de trabajo y del equipo.

Especificaciones del producto para Desbrozadora Forestal HM4015 con limitador de agarre: 575-1211

Motor Motor de pistones hidráulico de par variable Motor de pistones hidráulico de par variable
Ancho total 74 pulg 1871 mm
Método del mando Correa Polychain Correa Polychain
Ancho de trabajo 62 pulg 1575 mm
Diámetro máximo de corte 12 pulg 350 mm
Altura total 38 pulg 964 mm
Longitud 37 pulg 952 mm
Dientes fijos por tambor 26 26
Peso 3616 lb 1640 kg

Vea cómo Desbrozadora Forestal HM4015 con limitador de agarre: 575-1211 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

Explore la tecnología