Cortadores de forraje DFS124

Consultar Precio Construcción y precio

Especificaciones principales

Ancho total
96.5 pulg
2451 mm
Peso
1108.9 lb
503 kg
Sistema hidráulico necesario
Flujo estándar
Flujo estándar

Descripción general

Prepare el ensilaje y el henolaje para alimentación con penetración mínima de oxígeno para reducir los desperdicios.

Especificaciones del producto para DFS124

Ancho total 96.5 pulg 2451 mm
Peso 1108.9 lb 503 kg
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura total 25.2 pulg 639 mm
Profundidad total 81.5 pulg 2070 mm
Flujo hidráulico óptimo 75 - 90 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min) 75 - 90 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 138 - 230 bar (2.000 - 3.300 lb/pulg²) 138 - 230 bar (2.000 - 3.300 lb/pulg²)

Vea cómo DFS124 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  DFS124

Ver más ofertas