Cortadores de forraje DFS121

Consultar Precio Construcción y precio

Especificaciones principales

Ancho total
84.5 pulg
2146 mm
Peso
1051.6 lb
477 kg
Sistema hidráulico necesario
Flujo estándar
Flujo estándar

Descripción general

Prepare el ensilaje y el henolaje para alimentación con penetración mínima de oxígeno para reducir los desperdicios.

Especificaciones del producto para DFS121

Ancho total 84.5 pulg 2146 mm
Peso 1051.6 lb 477 kg
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura total 25.2 pulg 639 mm
Profundidad total 81.5 pulg 2070 mm
Flujo hidráulico óptimo 75 - 90 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min) 75 - 90 L/min (20 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 138 - 230 bar (2.000 - 3.300 lb/pulg²) 138 - 230 bar (2.000 - 3.300 lb/pulg²)

Vea cómo DFS121 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  DFS121

Ver más ofertas