Ancho | 144.0 in 3658.0 mm |
Ancho en ángulo | 118.0 in 2996.0 mm |
Peso | 2180.4 lb 989.0 kg |
Altura total | 41.4 in 1051.0 mm |
Altura de la hoja | 35.0 in 888.0 mm |
Longitud | 54.5 in 1385.0 mm |
Orientación hidráulica - Izquierda/derecha del centro | 35.0 Grados 35.0 Grados |
Posición libre | 5.0 Grados 5.0 Grados |
Tipo de interfaz | Acoplador IT Acoplador IT |
Altura de la cuchilla | 6.8 in 172.0 mm |
Cantidad de cuchillas | 2 2 |
Features
Orientación hidráulica de hasta 35 grados para apilar la nieve hacia el lado designado de la máquina.
El diseño de la vertedera perfilada enrolla y pliega la nieve, lo que maximiza la cantidad de material movido por la hoja para nieve y mejora la productividad, ya que minimiza la adherencia de nieve a su superficie.
La posición libre de la hoja permite que la pala pivotee hasta cinco grados sobre el bastidor de la pala, lo que ayuda a que la hoja siga los contornos de la superficie y realice el proceso de manera más eficiente. La posición libre se ajusta fácilmente con solo cuatro pernos en el bastidor de la herramienta.
Las zapatas deslizantes ajustables en minicargadores (SSL, Skid Steer Loader), cargadores de cadenas compactos (CTL, Compact Track Loader) y cargadores todoterreno (MTL, Multi Terrain Loader) permiten un mejor control del operador y mantienen una profundidad constante de la cuchilla. Los modelos de mayor tamaño están equipados con placas antideslizantes empernadas. Ambos diseños antideslizantes reducen las posibilidades de socavar la superficie arada.
Equipadas con hasta dos cuchillas, las hojas para nieve Cat® cuentan con un sistema de cuchilla de desactivación incorporado en la base. La vertedera dividida se devuelve al entrar en contacto con obstáculos inadvertidos, lo que minimiza el riesgo de daños a la hoja para nieve y la máquina.
El escalón empernado de los modelos SSL/CTL/MTL permite una entrada segura y ergonómica a la cabina de la máquina y se puede reemplazar fácilmente si se daña.