Toma en estudio

Tenazas con eslabón rígido 437 mm (17") 4 dientes/2 dientes

Consultar Precio Construcción y precio

Especificaciones principales

Número de dientes
4/2
4/2
Ancho total
17.2 pulg
437 mm
Longitud
38.1 pulg
969 mm

Descripción general

Este modelo de tenaza cuenta con un eslabón rígido.

Especificaciones del producto para 437 mm (17") 4 dientes/2 dientes

Número de dientes 4/2 4/2
Ancho total 17.2 pulg 437 mm
Longitud 38.1 pulg 969 mm
Altura de almacenamiento 18.3 pulg 464 mm
Peso 238.1 lb 108 kg
Rotación 78° 78°
Separación entre dientes 10 pulg 254 mm
Grosor del diente 0.8 pulg 20 mm
Dientes incluidos
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 437 mm (17") 4 dientes/2 dientes se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  437 mm (17") 4 dientes/2 dientes

Ver más ofertas