TRS18: configuración superior con pasador e inferior de Acoplador HCS70

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS18: 605-4773

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
18-25
18-25
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/HCS70
Con pasador/HCS70
Velocidad de rotación
7segundos por 1rotación completa
7segundos por 1rotación completa

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS18: 605-4773

Clase de máquina 18-25 18-25
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/HCS70 Con pasador/HCS70
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.44 yd³ 1.1 m³
Ancho máximo del cucharón 71 pulg 1800 mm
Flujo hidráulico óptimo 121 L/min (32 gal EE.UU./min) 121 L/min (32 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Par de inclinación 41746 lb/pie 56600 N·m
Par de giro 7044 lb/pie 9550 N·m

Vea cómo Rotador Inclinable TRS18: 605-4773 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS18: 605-4773

Ver más ofertas