TRS6, S40 / S40, miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
NUEVO

Sistemas de inclinación y rotación TRS6, S40 / S40, miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
Peso
363.8 lb
165 kg
Opciones de interfaz: descendente
Acoplador S40 / acoplador S40
Acoplador S40 / acoplador S40

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS6, S40 / S40, miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Clase de máquina Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.
Peso 363.8 lb 165 kg
Opciones de interfaz: descendente Acoplador S40 / acoplador S40 Acoplador S40 / acoplador S40
Altura total 32.2 pulg 818 mm
Longitud 20.7 pulg 525 mm
Ancho total 19.4 pulg 492 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 8.8 pie³ 250 L
Ancho máximo del cucharón 47.2 pulg 1200 mm
Flujo hidráulico óptimo 30-70 L/min (8-19 gal EE.UU/min) 30-70 L/min (8-19 gal EE.UU/min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 10620.9 lb/pie 14400 N·m
Par de giro 2876.5 lb/pie 3900 N·m

Vea cómo TRS6, S40 / S40, miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  TRS6, S40 / S40, miniexcavadoras de 5-6 tons EE.UU.

Ver más ofertas