TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
NUEVO

TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. Sistemas de inclinación y rotación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Peso
674.6 lb
306 kg
Opciones de interfaz: descendente
Acoplador S50 / acoplador S50
Acoplador S50 / acoplador S50

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 14

Rotación completa de 360° y ángulo de 40°

Rotación completa de 360° y ángulo de 40°

Proporciona un control óptimo de sus herramientas para lograr más flexibilidad de trabajo. Todos los rotadores inclinables incluyen sensores de rotación e inclinación.
Sistema de lubricación central integrado

Sistema de lubricación central integrado

Un punto único de entrada para la grasa permite engrasar la unidad completa de manera rápida y fácil.
Sistema de control del TRS

Sistema de control del TRS

Compatible con la pantalla de la máquina estándar o avanzada, el TRS (Tiltrotator System, Sistema de rotador inclinable) permite al operador utilizar la pantalla de la máquina existente para ver la información de posición y ajustar la configuración. Esto elimina la necesidad de contar con pantallas adicionales que ocupan espacio en la cabina de la excavadora.
Caja de engranajes rellena de aceite

Caja de engranajes rellena de aceite

Solución sin mantenimiento que distribuye con más eficacia el calor, con lo que ofrece una mejor lubricación que la grasa.
Engranaje del sinfín de servicio pesado

Engranaje del sinfín de servicio pesado

Caja de engranaje con un par de rotación alto y capacidad de traba automática que permite la excavación en todas las direcciones a plena potencia, de modo que puede aceptar las fuerzas máximas de la máquina y dividir la carga a lo largo de toda la construcción del TRS.
Cilindros de doble acción con válvulas de retención de carga

Cilindros de doble acción con válvulas de retención de carga

Las válvulas soportan las presiones de retención e impiden el movimiento de los cilindros sometidos a las restricciones de carga exigidas por directivas.

Especificaciones del producto para TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.

Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Peso 674.6 lb 306 kg
Opciones de interfaz: descendente Acoplador S50 / acoplador S50 Acoplador S50 / acoplador S50
Altura total 37.5 pulg 953 mm
Longitud 23.9 pulg 608 mm
Ancho total 27.8 pulg 705 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 17.7 pie³ 500 L
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545.4 lb/pie 26500 N·m
Par de giro 4499.1 lb/pie 6100 N·m

Vea cómo TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.

Ver más ofertas