TRS8, pasador (sujetapasador) / sujetapasador, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
NUEVO

Sistemas de inclinación y rotación TRS8, pasador (sujetapasador) / sujetapasador, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso
718.7 lb
326 kg
Opciones de interfaz: descendente
Acoplador de pasador (sujetapasador) / acoplador con sujetapasador
Acoplador de pasador (sujetapasador) / acoplador con sujetapasador

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS8, pasador (sujetapasador) / sujetapasador, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.

Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso 718.7 lb 326 kg
Opciones de interfaz: descendente Acoplador de pasador (sujetapasador) / acoplador con sujetapasador Acoplador de pasador (sujetapasador) / acoplador con sujetapasador
Altura total 41 pulg 1042 mm
Longitud 26 pulg 660 mm
Ancho total 27.8 pulg 705 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 17.7 pie³ 500 L
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545.4 lb/pie 26500 N·m
Par de giro 4499.1 lb/pie 6100 N·m

Vea cómo TRS8, pasador (sujetapasador) / sujetapasador, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  TRS8, pasador (sujetapasador) / sujetapasador, miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.

Ver más ofertas