AP1055

AP1055 Pavimentadoras de asfalto de cadenas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V
45,087 lb
20451 kg
Capacidad de producción máxima
1602 ton(EE.UU.)/h
1766 t/h

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

Alto retorno de la inversión

Alto retorno de la inversión

        
  • El exclusivo generador integrado de 70 kW proporciona un calentamiento del reglón rápido y confiable, y está diseñado para tener una vida útil prolongada por parte del mismo equipo que desarrolló la Hoja Topadora con Mando Eléctrico D7E.
  •     
  • Conductores de reglones de calentamiento rápido para una mayor producción diaria; el tiempo de calentamiento es tan solo de 15 minutos.
  •     
  • El diseño del tren de rodaje Mobil-trac™ ofrece excelente tracción, buena flotación y rápido desplazamiento que ayudan a aumentar la producción.
  •     
  • El exclusivo diseño de flujo de aire mejora las condiciones de operación del personal y mantiene los componentes más fríos para una durabilidad mayor.
Tecnología que funciona para usted

Tecnología que funciona para usted

  • Pave Start Assistant guarda los perfiles de configuración para que se puedan volver a usar en los sitios de trabajo en el futuro incluidos los ajustes de la altura del punto de remolque; la temperatura de calentamiento del reglón: la velocidad, el ancho y la profundidad de pavimentación; la corona; la pendiente y la altura del extensor; la asistencia de reglón y las funciones de bloqueo del reglón.
  • Un sensor del nivel de la tolva (optativo) con indicadores de temperatura mantiene al operador informado sobre la altura de los materiales y las temperaturas de suministro (los indicadores están ubicados en la pantalla de cada tractor).
  • Un exclusivo sistema de calentamiento del reglón permite monitorear los elementos para detectar condiciones de falla y ayuda a eliminar el reemplazo innecesario.
  • Cat Grade Control (optativo) se integra en las pantallas del tractor y del reglón para optimizar la eficiencia del operador.
  • El mapeo térmico (optativo) utiliza una cámara infrarroja montada en un mástil de posición fija que captura el ancho completo de la superficie de asfalto detrás del reglón. Una pantalla LCD montada cerca de la consola del reglón ofrece visibilidad en tiempo real de la superficie que se está pavimentando.
Resultados de calidad, mayores ingresos

Resultados de calidad, mayores ingresos

        
  • Los diseños versátiles del reglón ofrecen desplazamiento, densidad y textura de la carpeta excelentes, al mismo tiempo que proporcionan un ajuste superior. Disponibles con extensores montados en la parte delantera o en la parte trasera, o sistemas de barra de pisón.
  •     
  • El sistema optativo de planchas del reglón Cat® SDX está diseñado para aumentar la densidad y la uniformidad. El sistema está disponible para los Reglones de Asfalto SE60 V y SE60 V XW.
  •     
  • El diseño del punto de remolque utiliza un exclusivo varillaje para una flotación del reglón óptima.
  •     
  • Control proporcional de 2 velocidades exclusivo en los extensores de reglón.
  •     
  • Cat Grade Control es un sistema de orientación integrado de fábrica que ayuda a eliminar irregularidades de la superficie y controlar el grosor de la carpeta para una mayor producción y rentabilidad, y costos de operación más bajos.
Bajos costos de posesión y operación

Bajos costos de posesión y operación

  • La exclusiva modalidad Eco y el control automático de velocidad del motor reducen el consumo de combustible y los niveles de ruido para lograr una mejor comodidad y comunicación.
  • El sistema de alimentación de 4 bombas está diseñado para una alta producción en la modalidad Eco, lo que conduce a un menor consumo de combustible.
  • Los interruptores de millones de ciclos proporcionan fiabilidad.
  • Planchas base y protectores de la cadena del transportador diseñados para minimizar los requerimientos de mano de obra y proporcionar un costo de reemplazo menor.
  • Los elementos calefactores se deslizan hacia fuera para facilitar su sustitución
  • Los bastidores del reglón maquinados simplifican el reemplazo de la plancha del reglón.
  • Los tapajuntas optimizados de la tolva ofrecen una mayor capacidad de memoria y resistencia a la temperatura para mejorar el rendimiento durante los intercambios de camiones.
Mayor comodidad

Mayor comodidad

        
  • El sistema de ventilación extrae los humos de la cámara del sinfín y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.
  •     
  • La estación de operación doble proporciona capacidad de retroceso y un control completo desde ambos lados de la máquina. Cada estación puede abrirse más allá del bastidor para ofrecer una visibilidad total.
  •     
  • La opción de asiento con calefacción, la suspensión neumática, los múltiples ajustes del asiento y las consolas inclinables proporcionan comodidad durante toda la jornada de trabajo.
  •     
  • La modalidad Eco proporciona niveles bajos de ruido que permiten la comunicación clara con los miembros del equipo.
  •     
  • El cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3") permite cumplir con los requisitos de seguridad para los miembros del equipo.
  •     
  • El puerto USB simplifica las actualizaciones de software.
  •     
  • Posavasos que ofrecen comodidad.
Pantallas de fácil visualización

Pantallas de fácil visualización

  • Las pantallas táctiles con control de brillo ajustable permiten a los operadores ajustar el rendimiento en diversas condiciones de iluminación.
  • La pantalla táctil simplifica la activación del generador y la potencia auxiliar y, al mismo tiempo, ofrece un ajuste sencillo de las temperaturas de calentamiento de la plancha del reglón, de las velocidades de apisonamiento y vibración, Cat Grade Control (optativo) y de las preferencias del operador almacenadas.
  • Las pantallas de operación se pueden ajustar a requisitos de idioma específicos y tienen muchas opciones de idiomas disponibles.

Especificaciones del producto para AP1055

Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25') 3,0 m - 7,65 m (9' 10" - 25')
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 FM 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6") 3,0 m - 7,8 m (10' - 25' 6")
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 V XW 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
Alcance de pavimentación con el modelo SE60 VT XW 3 m - 10 m (10' - 33') 3 m - 10 m (10' - 33')
Longitud en orden de trabajo 22.3 pies 6.8 m
Ancho en orden de trabajo 10.8 pies 3.3 m
Altura total 12.25 pies 3.7 m
Longitud de transporte 21.9 pies 6.6 m
Ancho de transporte 9.8 pies 3 m
Altura de transporte 9.7 pies 2.9 m
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V 45,087 lb 20451 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 FM 45,352 lb 20571 kg
Peso en orden de trabajo con el modelo SE60 V XW 46,573 lb 21125 kg
Peso de embarque: solo pavimentadora 36,800 lb 16691 kg
Potencia del motor (1) 225 hp 168 kW
Modelo de motor (1) Cat C7.1 Cat C7.1
Capacidad de producción máxima 1602 ton(EE.UU.)/h 1766 t/h
Velocidad máxima de desplazamiento 9 milla/h 14.5 km/h
Velocidad máxima de pavimentación 210 pie/min 64 m/min
Velocidad máxima de pavimentación: con reglón de barra de pisón 82 pie/min 25 m/min
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m
Capacidad del tanque de combustible 92 gal (EE.UU.) 348 L
Tanque de DEF 5 gal (EE.UU.) 19.1 L
Sistema de enfriamiento 12 gal (EE.UU.) 45 L
Tanque de aceite hidráulico 58 gal (EE.UU.) 219 L
Tanque de lavado 7.9 gal (EE.UU.) 30 L

AP1055 Equipos estándar

Entorno de operación

  • Guía de dirección
  • Estaciones de operación dobles
  • Sistema de ventilación

Tren de fuerza

  • Control automático de velocidad del motor
  • Motor C7.1 Cat
  • Ventilador de enfriamiento de velocidad variable
  • Modalidad Eco
  • Aceite hidráulico de larga duración

Sistema eléctrico

  • Generador de 70 kW
  • Técnico Electrónico Cat
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Tomacorriente de arranque auxiliar remoto
  • Sistema de fusibles de tipo automotriz
  • Tomacorriente de 12 V
  • Alternador de 100 A
  • Baterías de 1.400 CCA

Suministro de materiales

  • Sensores de alimentación de tipo de material de contacto
  • Rodillo de empuje ajustable

Servicio y mantenimiento

  • Filtro de aire del motor accesible a nivel del suelo
  • Refrigerante de larga duración
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de análisis programado de aceite
  • Mirillas

Seguridad

  • Alarma de retroceso
  • Bocina
  • Luces de trabajo
  • Paquete de espejos
  • Cubiertas antivandalismo

AP1055 Equipos opcionales

Tecnología

  • Cat Grade Control
  • Sensor del nivel de la tolva y de la altura de los materiales
  • Pave Start Assistant
  • Mapeo térmico
  • Telemática VisionLink™

Entorno de operación

  • Asiento con amortiguación neumática
  • Techo rígido
  • Pedal de deceleración
  • Dirección de fricción
  • Asientos con calefacción
  • Blindajes laterales
  • Indicador del punto de remolque (2°)
  • Deflector
  • Visor de pantalla
  • Parabrisas

Tren de fuerza

  • Pesos del lastre delantero
  • Correa Mobil-trac™lisa

Sistema eléctrico

  • Tablero de potencia auxiliar de 6,6 kW

Suministro de materiales

  • Extensión de sinfín
  • Dispositivos de nivelación
  • Extensiones manuales del bastidor principal
  • Extensiones eléctricas del bastidor principal
  • Sensores de alimentación sónicos
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Enganche para camión
  • Bomba de lavado y carrete
  • Tanque de lavado
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio

Servicio y mantenimiento

  • Kits de reparación y servicio
  • Kits de tiempo de disponibilidad

Referencias de pendiente

  • Viga de nivelación sónica
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Opciones de reglón

  • Reglón SE60 V
  • Planchas del reglón Cat SDX
  • Reglón SE60 FM
  • Reglón SE60 VT XW
  • Reglón SE60 V XW

Vea cómo AP1055 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055

Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055
Pavimentadora de Asfalto AP1055

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Sistema Cat® Grade and Slope se diseñó para eliminar las irregularidades de la superficie del pavimento. El sistema tiene sensores que controlan la elevación e inclinación. Estos sensores pueden trabajar de forma individual o conjunta para realizar ajustes automáticos de elevación o de pendiente transversal y mantener los valores previstos. Las vigas promedio equipadas con varios sensores proporcionan un área de promedio más larga para eliminar las irregularidades y conseguir transiciones más suaves.

Explore la tecnología

El mapeo térmico monitoriza las temperaturas de la superficie del asfalto utilizando una cámara de infrarrojos y un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con precisión RTK. Al ver las temperaturas en tiempo real, los contratistas pueden identificar las variaciones y tomar medidas para gestionar el proceso de entrega de la planta a la pavimentadora, así como afinar las prácticas de pavimentación y conseguir temperaturas de colocación más uniformes.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  AP1055

Ver más ofertas