Retroexcavadoras cargadoras 416

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
86 HP
64 kW
Profundidad de excavación: estándar
14 pie
4277 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
24251 lb
11000 kg

Descripción general

Mayor comodidad, rendimiento y versatilidad

La Retroexcavadora Cargadora 416 Cat® proporciona un rendimiento excepcional, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Beneficios

EXPERIENCIA DEL OPERADOR

NUEVA pantalla del operador que mejora la interfaz del usuario.
• Cambio de marchas sin esfuerzo gracias a la servotransmisión.
• Freno de estacionamiento SAHR que ofrece tranquilidad.
• Control de palanca universal con ruedecillas proporcionales que mejoran el control hidráulico auxiliar.

HASTA 10% MÁS DE RENDIMIENTO

El NUEVO Cat C3.6 proporciona un 10% más de eficiencia del combustible, hasta un 15% más de rendimiento en el levantamiento de la pluma (420) y el sistema 4WD estándar puede sacarlo de cualquier situación difícil.

UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DE LA MÁQUINA

Acoplador del cargador con portaherramientas integrado: cambie los accesorios para diversas aplicaciones con solo tocar un botón > Horquillas para paletas > Brazos de manipulación de materiales > Palas para nieve

Especificaciones del producto para 416

Potencia neta: SAE J1349 86 HP 64 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 86 HP 64 kW
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO9249 85 HP 64 kW
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta SAEJ1995 96 HP 72 kW
Condiciones de clasificación de potencia: sin necesidad de reducir potencia hasta 10000 pie 3048 m
Modelo de motor C3.6 70kW (96hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio C3.6 70kW (96hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV.
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 43% 43%
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta ISO14396 94 HP 70 kW
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 292 pie-lb 396 N·m
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: SAEJ1349 86 HP 64 kW
Dimensiones: calibre 3.86 pulg 98 mm
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: ISO9249 85 HP 64 kW
Dimensiones: carrera 4.72 pulg 120 mm
Peso en orden de trabajo: máximo 24251 lb 11000 kg
Cabina: ROPS/FOPS 306 lb 139 kg
Aire acondicionado 99 lb 45 kg
Peso en orden de trabajo: estimado* 16532 lb 7499 kg
Transmisión automática 269 lb 122 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): sin horquillas plegables 1642 lb 745 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Nota *Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), transmisión de cambios estándar 4WD, cucharón cargador GP (General Purpose, Uso general) de 0,96 m³ (1,25yd³), cucharón de excavadora de uso estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 240 kg (530 lb), operador de 80 kg (176lb), tanque de combustible lleno. *Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), transmisión de cambios estándar 4WD, cucharón cargador GP (General Purpose, Uso general) de 0,96 m³ (1,25yd³), cucharón de excavadora de uso estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 240 kg (530 lb), operador de 80 kg (176lb), tanque de combustible lleno.
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 24251 lb 11000 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): con horquillas plegables 2017 lb 915 kg
Contrapesos, base: máximo 1014 lb 460 kg
Contrapesos, base 256 lb 115 kg
Cargador QC 540 lb 245 kg
Contrapesos, base: apilable, uno 529 lb 240 kg
Brazo extensible (sin contrapeso delantero) 613 lb 278 kg
Tracción en todas las ruedas STD (N/A) STD (N/A)
Profundidad de excavación: estándar 14 pie 4277 mm
Nota Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24. Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24.
Servotransmisión, opcional, retroceso en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 2ª 5.8 milla/h 9.4 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 2ª 7.6 milla/h 12 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 4ª 25 milla/h 40 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 3ª 12 milla/h 20 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 3ª 13 milla/h 21 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 2ª 5.7 milla/h 9.1 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 1ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 4ª 23 milla/h 38 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 1ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 3ª 13 milla/h 21 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 2ª 5.7 milla/h 9.1 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 4ª 23 milla/h 38 km/h
Eje trasero: dinámico 22046 lb 10000 kg
Eje trasero: estático 58422 lb 26500 kg
Eje delantero, AWD: dinámico 19841 lb 9000 kg
Eje delantero, AWD: estático 51808 lb 23500 kg
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: cargador 3336 lb/pulg² 23000 kPa
Presión del sistema: retroexcavadora 3336 lb/pulg² 23000 kPa
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 34.9 gal/min 132 L/min
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.92 pie 8.205 m
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Carrera 4.2 pulg 106 mm
Calibre 2.6 pulg 65 mm
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 35.25 pie 10.745 m
Tipo Dirección de ruedas delanteras Dirección de ruedas delanteras
Oscilación del eje 11° 11°
Diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Cilindro Uno de doble acción Uno de doble acción
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE.UU.) 95 L
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Tanque hidráulico 11.1 gal (EE.UU.) 42 L
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Eje trasero 4.2 gal (EE.UU.) 16 L
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Transmisión: servomecánica: AWD 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Transmisión, servotransmisión, AWD 5 gal (EE.UU.) 19 L
Eje delantero (AWD) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Eje delantero (AWD): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L

416 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas
  • Batería que no requiere mantenimiento de 850CCA
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Freno de estacionamiento mecánico
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Indicador de nivel del cucharón
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Contrapeso de parachoques
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Orificio de diagnóstico para el motor
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Dos portabebidas
  • Motor, Cat C3.6 (inyección directa con turbocompresor), cumple con las normas de emisiones Tier4 final/StageV, reducción catalítica selectiva, catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros con rosca: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Filtros, caja y cartucho de fluido hidráulico
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Protección del eje motriz de tracción de 4 ruedas
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel)
  • Orificio de llenado de combustible y DEF a nivel del suelo
  • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Luces indicadoras: espera para el arranque, agua en el combustible, advertencia del motor, luz de advertencia, desperfecto del módulo de emisiones, advertencia de batería baja/sistema de carga, alta temperatura del aceite hidráulico: advertencias en pantalla LCD: presión del aceite de motor, máquina trabada, servicio pendiente, filtro de aire bloqueado, alta temperatura del refrigerante, parada en vacío automática, alta temperatura del convertidor de par, derivación del filtro hidráulico
  • Luces del panel de instrumentos
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD del operador con controles de teclas multifunción: velocidad del motor, horómetro, marcha/sentido de marcha, voltaje de batería, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del convertidor de par, temperatura del refrigerante, totales de viaje (combustible y horas), totales acumulados (combustible y horas), ajustes del operador (unidades, brillo, flujo auxiliar programable de la retroexcavadora), diagnósticos de la modalidad de servicio, intervalos de mantenimiento, información del ECM/sistema
  • Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Dos controles de palanca mecánicos
  • Espejo retrovisor
  • Respiradero de circuito abierto
  • Tomacorriente USB de 5voltios, 1interno
  • Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo
  • Servodirección hidrostática
  • Product Link, celular
  • Product Link, administrador de redes satelitales
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Dos enchufes en el techo
  • Zapatas del estabilizador para calles
  • Columna de dirección inclinable
  • Perilla de dirección
  • Asiento de vinilo con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Sistema de arranque con bujías
  • Compartimiento de almacenamiento con traba
  • Bandeja de almacenamiento
  • Luces de parada y de cola
  • Traba de la rotación para transporte
  • Columna de dirección inclinable
  • Neumáticos
  • Caja de herramientas externa con traba
  • Convertidor de par
  • Acelerador manual y de pedal
  • Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cuatro cerraduras contra vandalismo
  • Bocina eléctrica de advertencia

416 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Sistema hidráulico auxiliar, parte trasera, flujo ajustable
  • Batería adicional de 850CCA
  • Freno de estacionamiento, accionado por resorte y desconectado hidráulicamente
  • Cabina estándar
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador (–50°C/–58°F), combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Contrapesos de 115kg (255lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015lb)
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Placa de protección de la pluma
  • Estabilizador para roca con protección
  • Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso múltiple o acoplador rápido)
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón
  • Luces de trabajo LED (2 delanteras y 2 traseras)
  • Cambiador de patrón en la cabina
  • Acoplador rápido hidráulico con traba doble
  • Acoplador rápido manual con traba doble
  • Acoplador rápido con traba de pasador
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Control de amortiguación
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Sistema de seguridad, Bluetooth
  • Sistema de seguridad, pantalla del operador
  • Espejos laterales, cabina, externos
  • Acoplador de cargador de inclinación sencilla, interfaz del portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool carrier)
  • Soportes estabilizadores tipo garra
  • Soportes estabilizadores reversibles
  • Brazo extensible
  • Transmisión, 4velocidades, servotransmisión
  • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
  • Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 416 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  416

Ver más ofertas