Retroexcavadoras cargadoras 420 XE

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
92 HP
68 kW
Profundidad de excavación: estándar
14 pie
4278 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
24251 lb
11000 kg

Descripción general

Mayor comodidad, rendimiento y versatilidad

La Retroexcavadora Cargadora Cat® 420 XE proporciona un rendimiento excepcional, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Beneficios

EXPERIENCIA DEL OPERADOR

• Controles montados en el asiento que mejoran la ergonomía y la comodidad del operador.
• NUEVA pantalla LCD del operador con control de pantalla táctil que mejora la interfaz de usuario.
• Cambio de marchas sin esfuerzo gracias a la servotransmisión.
• Freno de estacionamiento SAHR que ofrece tranquilidad.

HASTA 15% MÁS DE RENDIMIENTO

• El NUEVO Cat®C3.6 proporciona un 10% más de eficiencia del combustible. El levantamiento en paralelo seleccionable garantiza la retención del material durante la carga. • Hasta un 15% más de rendimiento en el levantamiento de la pluma. • Las modalidades de control del operador proporcionan una mayor capacidad de respuesta, más velocidad y más potencia de par • Los controles electrónicos de los cargadores permiten programar la desconexión y el regreso del cargador a la excavación.

UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DE LA MÁQUINA

Acoplador del cargador con portaherramientas integrado
• Cambie los accesorios para diversas aplicaciones con solo tocar un botón
> Horquillas para paletas
> Brazos de manipulación de materiales
> Palas para nieve

Especificaciones del producto para 420 XE

Potencia neta: SAE J1349 92 HP 68 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Modelo de motor C3.6 74,5 kW (100hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio C3.6 74,5 kW (100hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO9249 91 HP 68 kW
Condiciones de clasificación de potencia: sin necesidad de reducir potencia hasta 10000 pie 3048 m
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 47% 47%
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta SAEJ1995 102 HP 76 kW
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta ISO14396 100 HP 74 kW
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 92 HP 68 kW
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 322 pie-lb 436 N·m
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV.
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: ISO 9249 105 HP 78 kW
Dimensiones: calibre 3.86 pulg 98 mm
Dimensiones: carrera 4.72 pulg 120 mm
Clasificación de potencia neta máxima a 1.800 rpm: SAEJ1349 105 HP 79 kW
Peso en orden de trabajo: máximo 24251 lb 11000 kg
Cabina: ROPS/FOPS 320 lb 145 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Aire acondicionado 99 lb 45 kg
Nota Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), servotransmisión estándar AWD, cucharón cargador GP (General Purpose, Uso general) de 0,96 m³ (1,25yd³), cucharón de excavadora de uso estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 240 kg (530 lb), operador de 80 kg (176lb), tanque de combustible lleno. Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), servotransmisión estándar AWD, cucharón cargador GP (General Purpose, Uso general) de 0,96 m³ (1,25yd³), cucharón de excavadora de uso estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 240 kg (530 lb), operador de 80 kg (176lb), tanque de combustible lleno.
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): con horquillas plegables 2017 lb 915 kg
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 24251 lb 11000 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): sin horquillas plegables 1642 lb 745 kg
Servotransmisión STD STD
Brazo extensible (sin contrapeso delantero) 595 lb 270 kg
Contrapesos, base: máximo 1014 lb 460 kg
Contrapesos, base 256 lb 115 kg
Cargador QC 540 lb 245 kg
Tracción en todas las ruedas STD STD
Peso en orden de trabajo (estimado) 17271 lb 7834 kg
Contrapesos, base: apilable, uno 529 lb 240 kg
Profundidad de excavación: estándar 14 pie 4278 mm
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 2ª 5.8 milla/h 9.4 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance, LTC* en 6ª 25 milla/h 40 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance, LTC en 5ª 18 milla/h 29 km/h
Servotransmisión estándar: 3ª de avance 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión, estándar, retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12.4 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, retroceso en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 2ª 5.8 milla/h 9.4 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 4ª 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión, estándar, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 5ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión, estándar, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 3ª 8 milla/h 12 km/h
Servotransmisión, retroceso estándar en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 6ª 25 milla/h 41 km/h
Servotransmisión, estándar, avance en 4ª 25 milla/h 41 km/h
Servotransmisión, estándar, avance en 2ª 5.8 milla/h 9.4 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 3ª 8 milla/h 12 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 6ª 25 milla/h 41 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 4ª 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 5ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Nota (2) *Limitado a una velocidad del motor de 40km/h (25 mph). *Limitado a una velocidad del motor de 40km/h (25 mph).
Nota (1) Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24. Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24.
Eje trasero: dinámico 22046 lb 10000 kg
Eje delantero, AWD: dinámico 19841 lb 9000 kg
Eje delantero, AWD: estático 51808 lb 23500 kg
Eje trasero: estático 58422 lb 26500 kg
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Presión del sistema: cargador 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 49.4 gal/min 187 L/min
Presión del sistema: retroexcavadora 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Calibre 2.6 pulg 65 mm
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.92 pie 8.205 m
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 35.25 pie 10.745 m
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Tipo Dirección de ruedas delanteras Dirección de ruedas delanteras
Carrera 4.2 pulg 106 mm
Oscilación del eje 11° 11°
Cilindro Uno de doble acción Uno de doble acción
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Tanque hidráulico 11.1 gal (EE.UU.) 42 L
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE.UU.) 95 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Eje trasero 4.2 gal (EE.UU.) 16 L
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Transmisión, servotransmisión, AWD 5 gal (EE.UU.) 19 L
Transmisión: servomecánica: AWD 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Eje delantero (AWD): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Eje delantero (AWD) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L

420 XE Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Controles auxiliares ajustables, retroexcavadora cargadora
  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Control automático de velocidad del motor
  • Batería que no requiere mantenimiento de 850CCA
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente (SAHR)
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Indicador de nivel del cucharón
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Sistema de amortiguación de rotación Cat
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Dos portabebidas
  • Motor, Cat C3.6 (inyección directa con turbocompresor), cumple con las normas de emisiones Tier4 final/StageV, reducción catalítica selectiva, catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros con rosca: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Filtros, caja y cartucho de fluido hidráulico
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Protección del eje motriz de tracción de 4 ruedas
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel)
  • Orificio de llenado de combustible y DEF a nivel del suelo
  • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Bloqueo hidráulico, cargador, retroexcavadora, sistema hidráulico auxiliar
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Luces indicadoras: espera para el arranque, agua en el combustible, advertencia del motor, luz de advertencia, desperfecto del módulo de emisiones, advertencia de batería baja/sistema de carga, alta temperatura del aceite hidráulico: advertencias en pantalla LCD: presión del aceite de motor, máquina trabada, servicio pendiente, filtro de aire bloqueado, alta temperatura del refrigerante, parada en vacío automática, alta temperatura del convertidor de par, derivación del filtro hidráulico
  • Luces del panel de instrumentos
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD del operador con controles de teclas multifunción: velocidad del motor, horómetro, marcha/sentido de marcha, voltaje de batería, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del convertidor de par, temperatura del refrigerante, totales de viaje (combustible y horas), totales acumulados (combustible y horas), ajustes del operador (unidades, brillo, flujo auxiliar programable de la retroexcavadora), diagnósticos de la modalidad de servicio, intervalos de mantenimiento, información del ECM/sistema
  • Cargador, levantamiento paralelo EH
  • Cargador, desconexión programable
  • Cargador, retorno a excavación programable
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Espejo retrovisor
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque
  • Respiradero de circuito abierto
  • Cambiador de patrón en la cabina
  • Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo
  • Tomacorriente USB de 5voltios, 1interno
  • Servodirección hidrostática
  • Product Link™, administrador de redes satelitales
  • Product Link, celular
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Controles de palanca universal montados en el asiento: retroexcavadora y cargadora, operados por EH, tipo excavadora con cambiador de patrón
  • Dos enchufes en el techo
  • Estabilizadores, controlados por EH, UP automáticos
  • Zapatas del estabilizador para calles
  • Perilla de dirección
  • Asiento de vinilo con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Sistema de arranque con bujías
  • Columna de dirección inclinable, telescópica
  • Compartimiento de almacenamiento con traba
  • Bandeja de almacenamiento
  • Luces de parada y de cola
  • Traba de la rotación para transporte
  • Neumáticos
  • Caja de herramientas externa con traba
  • Convertidor de par
  • Acelerador manual y de pedal
  • Transmisión, 4velocidades, servotransmisión
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cuatro cerraduras contra vandalismo
  • Bocina eléctrica de advertencia

420 XE Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Sistema hidráulico auxiliar, cargador, flujo ajustable
  • Sistema hidráulico auxiliar, parte trasera, flujo ajustable
  • Batería adicional de 850CCA
  • Cabina Deluxe
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Contrapesos de 115kg (255lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015lb)
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Placa de protección de la pluma
  • Estabilizador para roca con protección
  • Válvulas hidráulicas con control de rodillo manual auxiliar (3ª válvula para uso múltiple o acoplador rápido)
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • Luces de trabajo LED (2 delanteras y 2 traseras)
  • Acoplador rápido hidráulico con traba doble
  • Acoplador rápido manual con traba doble
  • Acoplador rápido con traba de pasador
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Control de amortiguación
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Sistema de seguridad, Bluetooth
  • Sistema de seguridad, pantalla del operador
  • Espejos laterales, cabina, externos
  • Acoplador de cargador de inclinación sencilla, interfaz del portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool carrier)
  • Soportes estabilizadores reversibles
  • Brazo extensible
  • Pantalla LCD táctil: velocidad del motor, horómetro, marcha/sentido de marcha, voltaje de batería, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del convertidor de par, temperatura del refrigerante, totales de viaje (combustible y horas), totales acumulados (combustible y horas), ajustes del operador (unidades, brillo, flujo auxiliar programable de la retroexcavadora), diagnósticos de la modalidad de servicio, intervalos de mantenimiento, información del ECM/sistema
  • Transmisión automática con convertidor de par con sistema de traba, 6velocidades
  • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
  • Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 420 XE se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  420 XE

Ver más ofertas