Retroexcavadoras cargadoras 430

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
107 HP
80 kW
Profundidad de excavación: estándar
15.1 pie
4612 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
24251 lb
11000 kg

Descripción general

Mayor comodidad, rendimiento y versatilidad

La Retroexcavadora Cargadora 430 Cat® proporciona un rendimiento excepcional, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Beneficios

EXPERIENCIA DEL OPERADOR

NUEVA pantalla del operador que mejora la interfaz del usuario.
• Cambio de marchas sin esfuerzo gracias a la servotransmisión.
• Freno de estacionamiento SAHR que ofrece tranquilidad.
• Control de palanca universal con ruedecillas proporcionales que mejoran el control hidráulico auxiliar.

HASTA 10% MÁS DE RENDIMIENTO

El NUEVO CatC3.6 proporciona un 10% más de eficiencia del combustible.
•Hasta un 15% más de rendimiento en el levantamiento de la pluma (420)
•El sistema 4wd estándar puede sacarlo de cualquier situación difícil.

UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DE LA MÁQUINA

Acoplador del cargador con portaherramientas integrado
Cambie los accesorios para diversas aplicaciones con solo tocar un botón
> Horquillas para paletas
> Brazos de manipulación de materiales
> Palas para nieve

Especificaciones del producto para 430

Potencia neta: SAE J1349 107 HP 80 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 358 pie-lb 486 N·m
Condiciones de clasificación de potencia: sin necesidad de reducir potencia hasta 10000 pie 3048 m
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO9249 107 HP 80 kW
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 107 HP 80 kW
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final y Stage IV.
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 40% 40%
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta ISO14396 115 HP 86 kW
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta SAEJ1995 118 HP 88 kW
Modelo de motor C3.6 86 kW (115 hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio C3.6 86 kW (115 hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio
Dimensiones: carrera 4.72 pulg 120 mm
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: SAEJ1349 107 HP 80 kW
Dimensiones: calibre 3.86 pulg 98 mm
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: ISO9249 107 HP 80 kW
Peso en orden de trabajo: máximo 24251 lb 11000 kg
Cabina: ROPS/FOPS 320 lb 145 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Aire acondicionado 99 lb 45 kg
Nota (2) **La configuración de peso mínimo es la misma que la indicada más arriba, sin embargo, se excluye el contrapeso, el cucharón de la excavadora y el operador. **La configuración de peso mínimo es la misma que la indicada más arriba, sin embargo, se excluye el contrapeso, el cucharón de la excavadora y el operador.
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 24251 lb 11000 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): sin horquillas plegables 1642 lb 745 kg
Peso en orden de trabajo: estimado* 18051 lb 8188 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): con horquillas plegables 2017 lb 915 kg
Nota (1) *Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), servotransmisión estándar AWD, cucharón cargador GP (General Purpose, Uso general) de 0,96 m³ (1,25yd³), cucharón de excavadora de uso estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 460 kg (1.014lb), operador de 80 kg (176lb), tanque de combustible lleno. *Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), servotransmisión estándar AWD, cucharón cargador GP (General Purpose, Uso general) de 0,96 m³ (1,25yd³), cucharón de excavadora de uso estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 460 kg (1.014lb), operador de 80 kg (176lb), tanque de combustible lleno.
Tracción en todas las ruedas STD STD
Peso en orden de trabajo (mínimo)** 16590 lb 7525 kg
Cargador QC 540 lb 245 kg
Transmisión automática STD STD
Contrapesos, base: máximo 1014 lb 460 kg
Brazo extensible (sin contrapeso delantero) 655 lb 297 kg
Contrapesos, base: apilable, uno 529 lb 240 kg
Contrapesos, base 256 lb 115 kg
Profundidad de excavación: estándar 15.1 pie 4612 mm
Servotransmisión con LTC, opcional, avance, LTC en 5ª 18 milla/h 29 km/h
Servotransmisión, retroceso estándar en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 6ª 26 milla/h 41 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance, LTC* en 6ª 25 milla/h 40 km/h
Servotransmisión, estándar, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, estándar, avance en 4ª 26 milla/h 41 km/h
Servotransmisión, estándar, retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12.4 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 2ª 5.9 milla/h 9.5 km/h
Servotransmisión, estándar, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión estándar: 3ª de avance 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, estándar, avance en 2ª 5.9 milla/h 9.5 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 4ª 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 5ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 3ª 8 milla/h 12 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 5ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 2ª 5.9 milla/h 9.5 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, retroceso en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión con LTC, opcional, avance en 4ª 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 6ª 26 milla/h 41 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 3ª 8 milla/h 12 km/h
Nota (1) *Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24. *Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24.
Nota (2) **Limitado a una velocidad del motor de 40km/h (25 mph). **Limitado a una velocidad del motor de 40km/h (25 mph).
Eje delantero, AWD: estático 51808 lb 23500 kg
Eje trasero: dinámico 22046 lb 10000 kg
Eje delantero, AWD: dinámico 19841 lb 9000 kg
Eje trasero: estático 58422 lb 26500 kg
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Presión del sistema: retroexcavadora 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 49.4 gal/min 187 L/min
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: cargador 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Calibre 2.6 pulg 65 mm
Carrera 4.2 pulg 106 mm
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 35.25 pie 10.745 m
Oscilación del eje 11° 11°
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.92 pie 8.205 m
Diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Tipo Dirección de ruedas delanteras Dirección de ruedas delanteras
Cilindro Uno de doble acción Uno de doble acción
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Transmisión, servotransmisión, AWD 5 gal (EE.UU.) 19 L
Eje delantero (AWD) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Eje delantero (AWD): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Transmisión: servomecánica: AWD 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Eje trasero 4.2 gal (EE.UU.) 16 L
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE.UU.) 95 L
Tanque hidráulico 11.1 gal (EE.UU.) 42 L

430 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Controles auxiliares ajustables, retroexcavadora cargadora
  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Control automático de velocidad del motor
  • Batería que no requiere mantenimiento de 850CCA
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Frenos de estacionamiento, accionados por resorte y desconectados hidráulicamente (SAHR)
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Indicador de nivel del cucharón
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Sistema de amortiguación de rotación Cat
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Dos portabebidas
  • Motor, Cat C3.6 ACERT (inyección directa con turbocompresor), cumple con las normas de emisiones Tier4 final/StageV, reducción catalítica selectiva, catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros con rosca: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Filtros, caja y cartucho de fluido hidráulico
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Protección del eje motriz de tracción de 4 ruedas
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, nivel de DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel)
  • Orificio de llenado de combustible y DEF a nivel del suelo
  • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Luces indicadoras: espera para el arranque, agua en el combustible, advertencia del motor, luz de advertencia, desperfecto del módulo de emisiones, advertencia de batería baja/sistema de carga, alta temperatura del aceite hidráulico: advertencias en pantalla LCD: presión del aceite de motor, máquina trabada, servicio pendiente, filtro de aire bloqueado, alta temperatura del refrigerante, parada en vacío automática, alta temperatura del convertidor de par, derivación del filtro hidráulico
  • Luces del panel de instrumentos
  • operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD del operador con controles de teclas multifunción: velocidad del motor, horómetro, marcha/sentido de marcha, voltaje de batería, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del convertidor de par, temperatura del refrigerante, totales de viaje (combustible y horas), totales acumulados (combustible y horas), ajustes del operador (unidades, brillo, flujo auxiliar programable de la retroexcavadora), diagnósticos de la modalidad de servicio, intervalos de mantenimiento, información del ECM/sistema
  • Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Espejo retrovisor
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque
  • Respiradero de circuito abierto
  • Cambiador de patrón en la cabina
  • Tomacorriente USB de 5voltios, 1interno
  • Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo
  • Servodirección hidrostática
  • Product Link™, administrador de redes satelitales
  • Product Link, celular
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Dos enchufes en el techo
  • Zapatas del estabilizador para calles
  • Perilla de dirección
  • Asiento de vinilo con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Estabilizadores, controlados por EH, UP automáticos
  • Sistema de arranque con bujías
  • Columna de dirección inclinable, telescópica
  • Compartimiento de almacenamiento con traba
  • Bandeja de almacenamiento
  • Luces de parada y de cola
  • Traba de la rotación para transporte
  • Neumáticos
  • Caja de herramientas externa con traba
  • Convertidor de par
  • Acelerador manual y de pedal
  • Transmisión, 4velocidades, servotransmisión
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cuatro cerraduras contra vandalismo
  • Bocina eléctrica de advertencia

430 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Sistema hidráulico auxiliar, cargador, flujo ajustable
  • Sistema hidráulico auxiliar, parte trasera, flujo ajustable
  • Batería adicional de 850CCA
  • Cabina Deluxe
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Contrapesos de 115kg (255lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015lb)
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Placa de protección de la pluma
  • Estabilizador para roca con protección
  • Válvulas hidráulicas con control de rodillo manual auxiliar (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • Luces de trabajo LED (2 delanteras y 2 traseras)
  • Acoplador rápido hidráulico con traba doble
  • Acoplador rápido manual con traba doble
  • Acoplador rápido con traba de pasador
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Control de amortiguación
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Sistema de seguridad, Bluetooth
  • Sistema de seguridad, pantalla del operador
  • Espejos laterales, cabina, externos
  • Acoplador de cargador de inclinación sencilla, interfaz del portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool carrier)
  • Soportes estabilizadores reversibles
  • Brazo extensible
  • Transmisión automática con convertidor de par con sistema de traba, 6velocidades
  • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
  • Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 430 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  430

Ver más ofertas