Retroexcavadoras cargadoras 415

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
70 HP
52 kW
Profundidad de excavación: estándar
14 pie
4277 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
24251 lb
11000 kg

Descripción general

Más de lo que necesita en una máquina

La Retroexcavadora Cargadora 415 Cat® proporciona un rendimiento excepcional, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Beneficios

EXPERIENCIA DEL OPERADOR

• NUEVA pantalla del operador que mejora la interfaz del usuario.
• Cambio de marchas sin esfuerzo gracias a la servotransmisión.
• Freno de estacionamiento SAHR que ofrece tranquilidad.
• Control de palanca universal con ruedecillas proporcionales que mejoran el control hidráulico auxiliar.

HASTA 10% MÁS DE RENDIMIENTO

• El NUEVO CatC3.6 proporciona un 10% más de eficiencia del combustible.
• Hasta un 15% más de rendimiento en el levantamiento de la pluma (420)
• El sistema 4wd estándar puede sacarlo de cualquier situación difícil.

UTILIZACIÓN OPTIMIZADA DE LA MÁQUINA

Acoplador del cargador con portaherramientas integrado
• Cambie los accesorios para diversas aplicaciones con solo tocar un botón
> Horquillas para paletas
> Brazos de manipulación de materiales
> Palas para nieve

Especificaciones del producto para 415

Potencia neta: SAE J1349 70 HP 52 kW
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea.
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 70 HP 52 kW
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO9249 69 HP 52 kW
Condiciones de clasificación de potencia: sin necesidad de reducir potencia hasta 10000 pie 3048 m
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 308 pie-lb 418 N·m
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta ISO14396 74 HP 55 kW
Reserva de par neta a 1.400 rpm 85% 85%
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta SAEJ1995 75 HP 56 kW
Modelo de motor C3.6 55 kW (74hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio C3.6 55 kW (74hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: ISO9249 71 HP 53 kW
Dimensiones: calibre 3.86 pulg 98 mm
Clasificación de potencia neta máxima a 2.200 rpm: SAEJ1349 70 HP 52 kW
Dimensiones: carrera 4.72 pulg 120 mm
Peso en orden de trabajo: máximo 24251 lb 11000 kg
Cabina: ROPS/FOPS 306 lb 139 kg
Aire acondicionado 99 lb 45 kg
Transmisión automática 269 lb 122 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): con horquillas plegables 2017 lb 915 kg
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 24251 lb 11000 kg
Peso en orden de trabajo: estimado* 16279 lb 7384 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): sin horquillas plegables 1642 lb 745 kg
Control de amortiguación 33 lb 15 kg
Nota Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS, servotransmisión AWD (All Wheel Drive, Tracción en todas las ruedas), cucharón cargador GP de 0,96 m³ (1,25 yd³), cucharón de excavación de servicio estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 240 kg (530 lb), operador de 80 kg (176 lb), tanque de combustible lleno. Configuración de la máquina: excavadora de brazo estándar, techo OROPS, servotransmisión AWD (All Wheel Drive, Tracción en todas las ruedas), cucharón cargador GP de 0,96 m³ (1,25 yd³), cucharón de excavación de servicio estándar de 610 mm (24"), neumáticos delanteros 340/80-18 y traseros 500/70-24, contrapeso de 240 kg (530 lb), operador de 80 kg (176 lb), tanque de combustible lleno.
Cargador QC 540 lb 245 kg
Contrapesos, base: máximo 1014 lb 460 kg
Contrapesos, base: apilable, uno 529 lb 240 kg
Contrapesos, base 256 lb 115 kg
Tracción en todas las ruedas STD STD
Brazo extensible (sin contrapeso delantero) 613 lb 278 kg
Profundidad de excavación: estándar 14 pie 4277 mm
Nota Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24. Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros de 500/70-24.
Servotransmisión, opcional, avance en 4ª 25 milla/h 40 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 3ª 17 milla/h 27 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 2ª 5.8 milla/h 9.4 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 3ª 12 milla/h 20 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 2ª 7.6 milla/h 12 km/h
Servotransmisión, opcional, avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Servotransmisión, opcional, retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 3ª 13 milla/h 21 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 1ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 4ª 23 milla/h 38 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 2ª 5.7 milla/h 9.1 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 4ª 23 milla/h 38 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 1ª 3.4 milla/h 5.5 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 2ª 5.7 milla/h 9.1 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 3ª 13 milla/h 21 km/h
Eje delantero, AWD: estático 51808 lb 23500 kg
Eje delantero, AWD: dinámico 19841 lb 9000 kg
Eje trasero: estático 58422 lb 26500 kg
Eje trasero: dinámico 22046 lb 10000 kg
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: cargador 3336 lb/pulg² 23000 kPa
Presión del sistema: retroexcavadora 3336 lb/pulg² 23000 kPa
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 34.9 gal/min 132 L/min
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.92 pie 8.205 m
Carrera 4.2 pulg 106 mm
Calibre 2.6 pulg 65 mm
Tipo Dirección de ruedas delanteras Dirección de ruedas delanteras
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 35.25 pie 10.745 m
Oscilación del eje 11° 11°
Cilindro Uno de doble acción Uno de doble acción
Sistema hidráulico 25.1 gal (EE.UU.) 95 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Eje trasero 4.2 gal (EE.UU.) 16 L
Tanque hidráulico 11.1 gal (EE.UU.) 42 L
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Aceite del motor: con filtro 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Transmisión: servomecánica: AWD 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Eje delantero (AWD): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Eje delantero (AWD) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Transmisión, servotransmisión, AWD 5 gal (EE.UU.) 19 L

415 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas
  • Batería que no requiere mantenimiento de 850CCA
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Freno de estacionamiento mecánico
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Indicador de nivel del cucharón
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Orificio de diagnóstico para el motor
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Dos portabebidas
  • Motor C3.6 Cat (inyección directa con turbocompresor) que cumple con las normas de emisiones Tier4 final/StageV, filtro de partículas diésel
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros con rosca: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Filtros, caja y cartucho de fluido hidráulico
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Protección del eje motriz de tracción de 4 ruedas
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, voltaje de la batería
  • Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo
  • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Luces indicadoras: espera para el arranque, agua en el combustible, advertencia del motor, luz de advertencia, regeneración inhibida, baja presión del aceite de motor; advertencias de la pantalla LCD: máquina trabada, servicio pendiente, filtro de aire bloqueado, parada en vacío automática, alta temperatura del refrigerante, alta temperatura del convertidor de par, alta temperatura de escape, indicador de vida útil del aceite del motor
  • Luces del panel de instrumentos
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD del operador con controles de teclas multifunción: velocidad del motor, horómetro, marcha/sentido de marcha, voltaje de batería, temperatura del aceite hidráulico, temperatura del convertidor de par, temperatura del refrigerante, totales de viaje (combustible y horas), totales acumulados (combustible y horas), ajustes del operador (unidades, brillo, flujo auxiliar programable de la retroexcavadora), diagnósticos de la modalidad de servicio, reinicio de la vida útil del aceite, regeneración forzada del filtro DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro de partículas diésel), intervalos de mantenimiento, información del ECM/sistema
  • Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Espejo retrovisor
  • Respiradero de circuito abierto
  • Tomacorriente USB de 5voltios, 1interno
  • Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo
  • Servodirección hidrostática
  • Product Link, celular
  • Product Link, administrador de redes satelitales
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Zapatas del estabilizador para calles
  • Columna de dirección
  • Perilla de dirección
  • Asiento de vinilo con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Dos enchufes en el techo
  • Sistema de arranque con bujías
  • Dirección hidrostática
  • Compartimiento de almacenamiento con traba
  • Bandeja de almacenamiento
  • Luces de parada y de cola
  • Traba de la rotación para transporte
  • Neumáticos
  • Caja de herramientas externa con traba
  • Convertidor de par
  • Acelerador manual y de pedal
  • Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cerraduras contra vandalismo
  • Bocina eléctrica de advertencia

415 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Sistema hidráulico auxiliar, parte trasera, flujo ajustable
  • Batería adicional de 850CCA
  • Cabina estándar
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador (–50°C/–58°F), combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Contrapesos de 115kg (255lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015lb)
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Placa de protección de la pluma
  • Estabilizador para roca con protección
  • Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso múltiple o acoplador rápido)
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón
  • Luces de trabajo LED (2 delanteras y 2 traseras)
  • Cambiador de patrón en la cabina
  • Acoplador rápido hidráulico con traba doble
  • Acoplador rápido manual con traba doble
  • Acoplador rápido con traba de pasador
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Control de amortiguación
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Sistema de seguridad, Bluetooth
  • Sistema de seguridad, pantalla del operador
  • Espejos laterales, cabina, externos
  • Acoplador de cargador de inclinación sencilla, interfaz del portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool carrier)
  • Soportes estabilizadores tipo garra
  • Soportes estabilizadores reversibles
  • Columna de dirección inclinable
  • Brazo extensible
  • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
  • Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 415 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  415

Ver más ofertas