Retroexcavadoras cargadoras 415 IL

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
69 HP
52 kW
Peso en orden de trabajo: máximo
17637 lb
8000 kg
Modelo de motor
Cat C3.6
Cat C3.6

Descripción general

El Cargador Industrial Cat® 415 IL ofrece un excelente rendimiento, una eficiencia del combustible mejorada y un sistema hidráulico superior.

Especificaciones del producto para 415 IL

Potencia neta: SAE J1349 69 HP 52 kW
Modelo de motor Cat C3.6 Cat C3.6
Calibre 3.86 pulg 98 mm
Carrera 4.72 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Par máximo neto SAE J1349 308 pie·lbf 418 N·m
Potencia bruta: SAE J1995 75 HP 56 kW
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 69 HP 52 kW
Potencia bruta: ISO 14396 74 HP 55 kW
Reserva de par neta a 1.200 rpm 86 % 86 %
Nota No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500ft). No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500ft).
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 69 HP 52 kW
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 69 HP 51 kW
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: ISO 9249 69 HP 51 kW
Peso en orden de trabajo: máximo 17637 lb 8000 kg
Cabina: ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Aire acondicionado 101 lb 46 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): sin horquillas plegables 1642 lb 745 kg
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25yd3): con horquillas plegables 2017 lb 915 kg
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 17637 lb 8000 kg
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 3 1015 lb 460 kg
Contrapeso trasero 198 lb 90 kg
Nota *Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con cucharón cargador de uso general de 0,76 m³ (1,0 yd³), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) y tanque de combustible lleno. *Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con cucharón cargador de uso general de 0,76 m³ (1,0 yd³), contrapeso de 115 kg (255 lb), operador de 80 kg (176 lb) y tanque de combustible lleno.
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 1 255 lb 115 kg
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 2 530 lb 240 kg
Peso en orden de trabajo mínimo 14035 lb 6366 kg
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 2ª 5.5 milla/h 8.9 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 3ª 13 milla/h 20 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 3ª 13 milla/h 20 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 4ª 23 milla/h 36 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 4ª 23 milla/h 36 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 2ª 5.5 milla/h 8.9 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, avance en 1ª 3.4 milla/h 5.4 km/h
Transmisión servomecánica, estándar, retroceso en 1ª 3.4 milla/h 5.4 km/h
Eje trasero: dinámico 20233 lb 9186 kg
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático 26455 lb 12000 kg
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico 13228 lb 6000 kg
Eje trasero: estático 50582 lb 22964 kg
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: cargador 2973 lb/pulg² 20500 kPa
Presión del sistema: enganche/traílla de la caja 2973 lb/pulg² 20500 kPa
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 33 gal/min 125 L/min
Calibre 2.6 pulg 65 mm
Carrera 4.2 pulg 106 mm
Diámetro de la varilla 1.6 pulg 40 mm
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Oscilación del eje 11° 11°
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Radio de giro: AWD (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.8 pie 8.18 m
Radio de giro: AWD (rueda interior sin freno); cucharón cargador exterior más amplio 36 pie 10.97 m
Sistema hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Eje trasero 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Tanque de combustible 42 gal (EE.UU.) 160 L
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Aceite del motor: con filtro 2.3 gal (EE.UU.) 8.8 L
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas 4 gal (EE.UU.) 15 L
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas 4 gal (EE.UU.) 15 L
Tanque hidráulico 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Nota Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual a 15ppm de azufre en el combustible Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual a 15ppm de azufre en el combustible
Configuración estándar de neumáticos delanteros y traseros Delanteros: 12,5 80/16,9; traseros: 16,9-24 Delanteros: 12,5 80/16,9; traseros: 16,9-24
Brazo estándar, cucharón cargador MP, 4WD Sin contrapeso Sin contrapeso
Brazo estándar, cucharón cargador GP, 4WD 255 lb 116 kg

415 IL Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Controles piloto dactilares de la hoja de la caja en la palanca
  • Batería que no requiere mantenimiento de 880CCA
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Freno de estacionamiento secundario
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Indicador de nivel del cucharón
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Contrapeso de parachoques
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Orificio de diagnóstico para el motor
  • Traba del diferencial montada en el piso
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Dos portabebidas
  • Motor C3.6 Cat que cumple con las normas de emisiones Tier4 final, filtro de partículas diésel
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros con rosca: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Filtros, caja y cartucho de fluido hidráulico
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Grupo de medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, temperatura del convertidor de par, voltaje de la batería
  • Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Enganche trasero de 3puntos
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Manguera hidráulica, Cat XT™-3
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvula hidráulica de dirección hidrostática
  • Válvulas hidráulicas del cargador de 3 funciones
  • Válvulas hidráulicas traseras de 5 funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Luces indicadoras y advertencias en la pantalla LCD del estado del sistema
  • Luces del panel de instrumentos
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD con información sobre el sistema de la máquina
  • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
  • Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Espejo retrovisor
  • Respiradero de circuito abierto
  • Tomacorriente, 12 voltios, 2 internos, 2 externos, montados en el techo
  • Servodirección hidrostática
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Perilla de dirección
  • Asiento con suspensión mecánica, cubierta de tela o vinilo con apoyabrazos
  • Sistema de arranque con bujías
  • Dirección hidrostática
  • Compartimiento de almacenamiento con traba
  • Bandeja de almacenamiento
  • Luces de parada y de cola
  • Neumáticos, delanteros de 12,5/80-18, traseros de 16,9-24
  • Caja de herramientas externa con traba
  • Convertidor de par
  • Pedal del acelerador, electrónico
  • Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Bocina eléctrica de advertencia
  • Product Link™, celular, PLE643
  • Product Link, modalidad dual, PLE683

415 IL Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Batería adicional de 880CCA
  • Caja, hoja/escarificador
  • Cabina, estándar con aire acondicionado
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador (–50°C/–58°F), combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Contrapesos de 115kg (255lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015lb)
  • Contrapeso trasero 90 kg (198lb)
  • Enganche trasero de inclinación doble
  • Ventilador para la cara
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Control de amortiguación
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Teclado del sistema de seguridad
  • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
  • Accesorios de herramientas, como cucharones, horquillas y brazos de manipulación de materiales. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
  • Luces de trabajo LED (2 delanteras y 2 traseras)
  • Sistema de seguridad, Bluetooth
  • Sistema de seguridad, pantalla del operador
  • Espejos laterales, cabina, externos
  • Acoplador de cargador de inclinación sencilla, interfaz del portaherramientas integrado (IT, Integrated Tool carrier)

Vea cómo 415 IL se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  415 IL

Ver más ofertas