Retroexcavadoras cargadoras 450

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
131 HP
98 kW
Profundidad de excavación: estándar
17 pie
5185 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
29321 lb
13300 kg

Descripción general

INSPIRADA EN USTED

La Retroexcavadora Cargadora Cat® 450 ofrece un mejor rendimiento de la máquina, un sistema hidráulico superior, mejor ergonomía y controles del operador, y más versatilidad general.

Beneficios

Experiencia

Funciones mejoradas, incluidos los controles montados en el asiento

Rendimiento

Hasta un 15 % más de capacidad de levantamiento

Potencia

Hasta un 19 % más de fuerza de desprendimiento

Especificaciones del producto para 450

Potencia neta: SAE J1349 131 HP 98 kW
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268 pulg³ 4.4 L
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta ISO14396 143 HP 106 kW
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 68 HP 51 kW
Clasificación de potencia neta máxima: SAEJ 1349 134 HP 100 kW
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 131 HP 98 kW
Clasificación de potencia neta máxima: ISO 9249 134 HP 100 kW
Reserva de par neta a 1.200 rpm 88 % 88 %
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: SAE J1349 72 HP 54 kW
Potencia bruta: SAE J1995 74 HP 55 kW
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: ISO 9249 73 HP 54 kW
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 68 HP 51 kW
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: EEC 80/1269 73 HP 54 kW
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269 69 HP 51 kW
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta SAEJ1995 146 HP 109 kW
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 400 pie·lbf 540 N·m
Potencia bruta: ISO 14396 74 HP 55 kW
Reserva de par neta a 1.400 rpm 29% 29%
Condiciones de clasificación de potencia: sin necesidad de reducir potencia hasta 7500 pie 2286 m
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO9249 131 HP 98 kW
Modelo de motor C4.4 ACERT 106 kW (143 hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio C4.4 ACERT 106 kW (143 hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio
Par máximo neto SAE J1349 307 pie·lbf 416 N·m
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Nota No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500ft). No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500ft).
Peso en orden de trabajo: máximo 29321 lb 13300 kg
Cabina: ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Aire acondicionado 101 lb 46 kg
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 2 530 lb 240 kg
Peso en orden de trabajo: estimado* 24039 lb 10904 kg
Acoplador rápido para retroexcavadora +151 kg (+333 lb) +151 kg (+333 lb)
Nota (5) ED = Servicio extremo ED = Servicio extremo
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 29321 lb 13300 kg
Nota (1) * Máquina equipada con neumáticos delanteros 15-19.5 de 12 capas y neumáticos traseros 21L-24 de 16 capas, AWD (All-Wheel Drive, tracción en todas las ruedas), OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos), cucharón de uso general de 1,34 m³ (1,75 yd³) con cuchilla empernada, brazo estándar y cucharón retroexcavador de 610 mm (24") de servicio pesado. * Máquina equipada con neumáticos delanteros 15-19.5 de 12 capas y neumáticos traseros 21L-24 de 16 capas, AWD (All-Wheel Drive, tracción en todas las ruedas), OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos), cucharón de uso general de 1,34 m³ (1,75 yd³) con cuchilla empernada, brazo estándar y cucharón retroexcavador de 610 mm (24") de servicio pesado.
Cabina ROPS/FOPS +243 kg (+536 lb) +243 kg (+536 lb)
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) GP (con gancho) –150 kg (–331 lb) –150 kg (–331 lb)
Cucharón de uso múltiple (1,00 m3/1,31 yd3): con horquillas plegables 2018 lb 915 kg
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (con gancho) +160 kg (+353 lb) +160 kg (+353 lb)
Nota (4) HD = Servicio pesado HD = Servicio pesado
Nota (2) GP = De uso general GP = De uso general
Contrapeso 2147 lb 974 kg
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (con gancho) +85 kg (+187 lb) +85 kg (+187 lb)
Cucharón de uso múltiple (1,00 m3/1,31 yd3): sin horquillas plegables 3622 lb 1642 kg
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (con pasador) +290 kg (+639 lb) +290 kg (+639 lb)
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (con pasador) +214 kg (+472 lb) +214 kg (+472 lb)
Cucharón cargador de 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (con pasador) +80 kg (+176 lb) +80 kg (+176 lb)
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 1 255 lb 115 kg
Cucharón cargador de 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (con gancho) –73 kg (–162 lb) –73 kg (–162 lb)
Brazo extensible +338 kg (+745 lb) +338 kg (+745 lb)
Acoplador rápido del cargador +250 kg (+551 lb) +250 kg (+551 lb)
Nota (3) MP = De usos múltiples MP = De usos múltiples
Contrapeso trasero 198 lb 90 kg
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 3 1015 lb 460 kg
Profundidad de excavación: estándar 3 pulg 83 mm
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 58.1 gal/min 220 L/min
Presión del sistema: cargador 3800 lb/pulg² 26200 kPa
Presión del sistema: enganche/traílla de la caja 2973 lb/pulg² 20500 kPa
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: retroexcavadora 3800 lb/pulg² 26200 kPa
Transmisión automática de avance en 6ª 25.2 milla/h 40.6 km/h
Transmisión automática de retroceso en 3ª 16.9 milla/h 27.2 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 3ª 13 milla/h 20 km/h
Transmisión automática de retroceso en 2ª 7.8 milla/h 12.5 km/h
Transmisión automática de avance en 5ª 16.9 milla/h 27.2 km/h
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso 23 milla/h 36 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 1ª 3.4 milla/h 5.4 km/h
Transmisión automática de avance en 4ª 12.3 milla/h 19.8 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª 5.5 milla/h 8.9 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 2ª 5.5 milla/h 8.9 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª 13 milla/h 20 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª 3.4 milla/h 5.4 km/h
Transmisión automática de avance en 1ª 3.7 milla/h 6 km/h
Transmisión automática de avance en 2ª 6 milla/h 9.6 km/h
Transmisión automática de retroceso en 1ª 3.7 milla/h 6 km/h
Transmisión automática de avance en 3ª 7.8 milla/h 12.5 km/h
Transmisión servomecánica: 4ª de avance 23 milla/h 36 km/h
Nota Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 21×24. Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 21×24.
Eje trasero (caja central) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Sistema de enfriamiento con calentador de la cabina 6 gal (EE.UU.) 22.5 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Transmisión (cambios automáticos): AWD, cambios automáticos 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Tanque hidráulico (nominal) 14.3 gal (EE.UU.) 54 L
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Eje delantero (caja central) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas 4 gal (EE.UU.) 15 L
Sistema hidráulico (mínimo) 34.4 gal (EE.UU.) 130 L
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas 4 gal (EE.UU.) 15 L
Aceite del motor: con filtro 2.3 gal (EE.UU.) 8.8 L
Eje trasero 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Sistema hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Tanque hidráulico 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Nota Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual a 15ppm de azufre en el combustible Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual a 15ppm de azufre en el combustible
Carrera 9.29 pulg 236 mm
Diámetro de la varilla 1.65 pulg 42 mm
Radio de giro (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 37.75 pie 11.5 m
Radio de giro (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 27.55 pie 8.396 m
Nota Cilindro AWD, uno (1) de doble acción. Cilindro AWD, uno (1) de doble acción.
Calibre 3.35 pulg 85 mm
Servodirección HMU hidrostática HMU hidrostática
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.8 pie 8.18 m
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 36 pie 10.97 m
Oscilación del eje 11° 11°
Eje trasero: estático 47756 lb 21662 kg
Eje trasero: dinámico 19103 lb 8665 kg
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico 20233 lb 9186 kg
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático 50582 lb 22964 kg
Eje delantero, AWD: estático 50565 lb 22936 kg
Eje delantero, AWD: dinámico 20225 lb 9174 kg
Profundidad de excavación: estándar 17 pie 5185 mm
Brazo estándar, cucharón cargador MP, 4WD Sin contrapeso Sin contrapeso
Brazo estándar, cucharón cargador GP, 4WD 255 lb 116 kg
Configuración estándar de neumáticos delanteros y traseros Delanteros: 12,5 80/16,9; traseros: 16,9-24 Delanteros: 12,5 80/16,9; traseros: 16,9-24

450 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Retroexcavadora de estilo excavadora de pivote central de 5.185 mm (17')
  • Controles de flujo auxiliares ajustables para el cargador y la retroexcavadora
  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Control automático de velocidad del motor
  • Transmisión automática con seis (6) marchas de avance y tres (3) marchas de retroceso e interruptor de seguridad neutral
  • Manual de seguridad de la retroexcavadora
  • Caja de batería externa con traba
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería que no requiere mantenimiento de 1.000 CCA
  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Freno de estacionamiento secundario SAHR
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Sistema de amortiguación de rotación Cat
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Contrapeso de parachoques de 974 kg (2.147 lb)
  • Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Motor Cat C4.4 ACERT (inyección directa con turbocompresor) que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IV con reducción catalítica selectiva y catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC)
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros, caja y cartucho: combustible y fluido hidráulico
  • Filtros con rosca: aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tracción en las cuatro ruedas/selector de modalidad del freno
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Orificio de llenado de combustible y DEF a nivel del suelo
  • Placa de protección de la pluma
  • Estabilizador para roca con protecciones
  • Copa de martillo
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de seis (6) funciones
  • Válvulas hidráulicas del cargador de tres (3) funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga, bomba de pistones de desplazamiento variable y válvula de flujo compartido
  • Luces indicadoras: traba hidráulica del implemento, derivación del filtro hidráulico, agua en el combustible, presencia del operador, selector de aceleración remoto activo, filtro de aire obstruido, advertencia del motor, bloqueo de la máquina (si está equipada con la función), luz de advertencia, desperfecto del módulo de emisiones, advertencia de batería baja/sistema de carga, alta temperatura del aceite hidráulico; advertencias en pantalla LCD: presión del aceite de motor, mantenimiento pendiente, temperatura alta del refrigerante, parada en vacío automática y temperatura alta del convertidor de par
  • Luces del panel de instrumentos
  • Controles de palanca universal: controles electrohidráulicos con válvula de cambio de patrón
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD del operador
  • Luces de trabajo (cuatro [4] delanteras y cuatro [4] traseras)
  • Palanca universal del cargador, autonivelación, retorno a la excavación, interruptor de desconexión de la transmisión, interruptor de avance, neutral y retroceso, rodillo auxiliar MP
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Sistema de seguridad de la máquina integrado en la pantalla LCD del operador
  • Espejo retrovisor
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque
  • Respiradero de circuito abierto
  • Manual de Operación y Mantenimiento
  • Cambiador de patrón en la cabina
  • Tomacorriente de 12 voltios, uno (1) interno y uno (1) USB, dos (2) externos
  • Product Link™
  • Máquina lista para la instalación de radio (cabina)
  • Control de amortiguación
  • Bandas de impacto de goma en las protecciones del radiador
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Controles montados en el asiento
  • Asiento con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Zapatas estabilizadoras reversibles
  • Estabilizadores electrohidráulicos con función de levantamiento automático
  • Sistema de arranque con bujías
  • Perilla de dirección
  • Dirección hidrostática
  • Luces de parada y de cola
  • Compartimiento de almacenamiento con traba (cabina y techo)
  • Bandeja de almacenamiento para dispositivos electrónicos y artículos varios
  • Traba de la rotación para transporte
  • Acelerador manual y de pedal
  • Volante de dirección inclinable (modelo con techo) y volante de dirección inclinable y telescópico (modelo con cabina)
  • Protección del vástago de la válvula de los neumáticos
  • Neumáticos
  • Convertidor de par
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cuatro (4) cerraduras contra vandalismo
  • Tapas de los medidores de protección contra vandalismo (techo)
  • Bocina eléctrica de advertencia

450 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Batería adicional de 1.000 CCA
  • Cabina Deluxe con aire acondicionado
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Protector estabilizador de la parte inferior de la pata
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • Válvulas hidráulicas, acoplador rápido del cargador
  • Luces de trabajo LED, anchas y de enfoque
  • Acoplador rápido del cargador
  • Acoplador rápido hidráulico de retroexcavadora con Dual Lock
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Cinturón de seguridad de 75 mm (3")
  • Asiento con calefacción
  • Brazo extensible
  • Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas de volteo, martillos y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 450 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  450

Ver más ofertas