Retroexcavadoras cargadoras 440

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
104 HP
78 kW
Profundidad de excavación: estándar
15.5 pie
4718 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
29321 lb
13300 kg

Descripción general

INSPIRADA EN USTED

La Retroexcavadora Cargadora Cat® 440 ofrece un mejor rendimiento de la máquina, un sistema hidráulico superior, mejor ergonomía y controles del operador, y más versatilidad general.

Beneficios

Experiencia

Funciones mejoradas, incluidos los controles montados en el asiento

Rendimiento

Hasta un 15 % más de capacidad de levantamiento

Potencia

Hasta un 19 % más de fuerza de desprendimiento

Especificaciones del producto para 440

Potencia neta: SAE J1349 104 HP 78 kW
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 268 pulg³ 4.4 L
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: ISO 9249 73 HP 54 kW
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta SAEJ1995 118 HP 88 kW
Potencia bruta: SAE J1995 74 HP 55 kW
Clasificación de potencia neta máxima: ISO9249 a 1.800 rpm 108 HP 80.7 kW
Reserva de par neta a 1.200 rpm 88 % 88 %
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: EEC 80/1269 73 HP 54 kW
Potencia neta a 2.200 rpm: SAE J1349 68 HP 51 kW
Potencia bruta: ISO 14396 74 HP 55 kW
Potencia neta nominal: 2.200 rpm: EEC80/1269 69 HP 51 kW
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO9249 104 HP 78 kW
Modelo de motor C4.4 ACERT de 87 kW (116 hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio C4.4 ACERT de 87 kW (116 hp) electrónico con turbocompresor y enfriador intermedio
Clasificaciones a 2.200 rpm: potencia bruta ISO14396 116 HP 87 kW
Potencia máxima neta a 1.800 rpm: SAE J1349 72 HP 54 kW
Reserva de par neta: 1.400 rpm: SAEJ1349 360 pie·lbf 487 N·m
Clasificación de potencia neta máxima a 2.100 rpm: SAE J1349 108 HP 80.7 kW
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 68 HP 51 kW
Reserva de par neta a 1.400 rpm 44% 44%
Condiciones de clasificación de potencia: sin necesidad de reducir potencia hasta 7500 pie 2286 m
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: SAEJ1349 104 HP 78 kW
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El motor cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Par máximo neto SAE J1349 307 pie·lbf 416 N·m
Nota No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500ft). No se requiere reducción de potencia hasta 2.286 m (7.500ft).
Peso en orden de trabajo: máximo 29321 lb 13300 kg
Cabina: ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Aire acondicionado 101 lb 46 kg
Peso en orden de trabajo: estimado* 21544 lb 9772 kg
Cucharón de uso múltiple (1,00 m3/1,31 yd3): con horquillas plegables 2018 lb 915 kg
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (con gancho) +160 kg (+353 lb) +160 kg (+353 lb)
Cabina ROPS/FOPS +243 kg (+536 lb) +243 kg (+536 lb)
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (con pasador) +214 kg (+472 lb) +214 kg (+472 lb)
Brazo extensible +301 kg (+664 lb) +301 kg (+664 lb)
Cucharón de uso múltiple (1,00 m3/1,31 yd3): sin horquillas plegables 3622 lb 1642 kg
Acoplador rápido del cargador +250 kg (+551 lb) +250 kg (+551 lb)
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 1 255 lb 115 kg
Nota (2) GP = De uso general GP = De uso general
Cucharón cargador de 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (con gancho) –73 kg (–162 lb) –73 kg (–162 lb)
Nota (4) HD = Servicio pesado HD = Servicio pesado
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 2 530 lb 240 kg
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 29321 lb 13300 kg
Contrapeso 1102 lb 500 kg
Acoplador rápido para retroexcavadora +87 kg (+192 lb) +87 kg (+192 lb)
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP HD (con gancho) +85 kg (+187 lb) +85 kg (+187 lb)
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) MP ED (con pasador) +290 kg (+639 lb) +290 kg (+639 lb)
Nota (1) * Máquina equipada con neumáticos delanteros 340/80-18 y neumáticos traseros 500/70-24, AWD (All-Wheel Drive, tracción en todas las ruedas), OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos), cucharón de 1,34 m³ (1,75 yd³) de uso general con cuchilla empernada, brazo estándar y cucharón retroexcavador de 610 mm (24") de servicio intensivo. * Máquina equipada con neumáticos delanteros 340/80-18 y neumáticos traseros 500/70-24, AWD (All-Wheel Drive, tracción en todas las ruedas), OROPS (Open Roll Over Protective Structure, Estructura Abierta de Protección en Caso de Vuelcos), cucharón de 1,34 m³ (1,75 yd³) de uso general con cuchilla empernada, brazo estándar y cucharón retroexcavador de 610 mm (24") de servicio intensivo.
Cucharón cargador de 1,53 m³ (2,0 yd³) GP (con pasador) +80 kg (+176 lb) +80 kg (+176 lb)
Cucharón cargador de 1,34 m³ (1,75 yd³) GP (con gancho) –150 kg (–331 lb) –150 kg (–331 lb)
Nota (5) ED = Servicio extremo ED = Servicio extremo
Nota (3) MP = De usos múltiples MP = De usos múltiples
Contrapeso delantero, contrapesos, opción 3 1015 lb 460 kg
Contrapeso trasero 198 lb 90 kg
Profundidad de excavación: estándar 3 pulg 83 mm
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Presión del sistema: cargador 3800 lb/pulg² 26200 kPa
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 58.1 gal/min 220 L/min
Presión del sistema: enganche/traílla de la caja 2973 lb/pulg² 20500 kPa
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: retroexcavadora 3800 lb/pulg² 26200 kPa
Transmisión automática de retroceso en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 3ª 13 milla/h 20 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª 5.5 milla/h 8.9 km/h
Transmisión automática de avance en 6ª 24.4 milla/h 39.2 km/h
Transmisión servomecánica: 4ª de retroceso 23 milla/h 36 km/h
Transmisión automática de retroceso en 3ª 16.7 milla/h 26.8 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 2ª 5.5 milla/h 8.9 km/h
Nota Velocidades de desplazamiento de la retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 500/70-24. Velocidades de desplazamiento de la retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a plena aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 500/70-24.
Transmisión automática de avance en 1ª 3.7 milla/h 5.9 km/h
Transmisión automática de avance en 3ª 7.7 milla/h 12.4 km/h
Transmisión automática de avance en 4ª 12.2 milla/h 19.6 km/h
Transmisión servomecánica: 4ª de avance 23 milla/h 36 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª 3.4 milla/h 5.4 km/h
Transmisión automática de avance en 2ª 5.9 milla/h 9.5 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 1ª 3.4 milla/h 5.4 km/h
Transmisión automática de retroceso en 2ª 7.7 milla/h 12.4 km/h
Transmisión automática de avance en 5ª 16.7 milla/h 26.8 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª 13 milla/h 20 km/h
Sistema hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Aceite del motor: con filtro 2.3 gal (EE.UU.) 8.8 L
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (EE.UU.) 1.7 L
Sistema de enfriamiento con calentador de la cabina 6 gal (EE.UU.) 22.5 L
Sistema hidráulico (mínimo) 31.7 gal (EE.UU.) 120 L
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas 4 gal (EE.UU.) 15 L
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Tanque de combustible 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Transmisión (cambios automáticos): AWD, cambios automáticos 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Eje trasero 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4 ruedas 4 gal (EE.UU.) 15 L
Eje delantero (caja central) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Eje trasero (caja central) 4.4 gal (EE.UU.) 16.5 L
Tanque hidráulico (nominal) 14.3 gal (EE.UU.) 54 L
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios 0.2 gal (EE.UU.) 0.7 L
Líquido de escape para combustible diésel (DEF) 5 gal (EE.UU.) 19 L
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Nota Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual a 15ppm de azufre en el combustible Requiere combustible de contenido ultrabajo de azufre menor o igual a 15ppm de azufre en el combustible
Tanque hidráulico 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Diámetro de la varilla 1.65 pulg 42 mm
Carrera 9.29 pulg 236 mm
Radio de giro (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 27.33 pie 8.33 m
Nota Cilindro AWD, uno (1) de doble acción. Cilindro AWD, uno (1) de doble acción.
Calibre 3.35 pulg 85 mm
Radio de giro (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 37.75 pie 11.5 m
Servodirección HMU hidrostática HMU hidrostática
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Oscilación del eje 11° 11°
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.8 pie 8.18 m
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 36 pie 10.97 m
Eje delantero, AWD: estático 50565 lb 22936 kg
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): dinámico 20233 lb 9186 kg
Eje trasero: estático 50565 lb 22936 kg
Eje trasero: dinámico 20225 lb 9174 kg
Eje delantero, AWD: dinámico 20225 lb 9174 kg
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): estático 50582 lb 22964 kg
Profundidad de excavación: estándar 15.5 pie 4718 mm
Configuración estándar de neumáticos delanteros y traseros Delanteros: 12,5 80/16,9; traseros: 16,9-24 Delanteros: 12,5 80/16,9; traseros: 16,9-24
Brazo estándar, cucharón cargador GP, 4WD 255 lb 116 kg
Brazo estándar, cucharón cargador MP, 4WD Sin contrapeso Sin contrapeso

440 Equipos estándar

EQUIPO ESTÁNDAR

  • Retroexcavadora de estilo excavadora de pivote central de 4.572 mm (15')
  • Controles de flujo auxiliares ajustables para el cargador y la retroexcavadora
  • Filtro de aire
  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 150 A
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Control automático de velocidad del motor
  • Transmisión automática con seis (6) marchas de avance y tres (3) marchas de retroceso e interruptor de seguridad neutral
  • Manual de seguridad de la retroexcavadora
  • Caja de batería externa con traba
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Batería que no requiere mantenimiento de 1.000 CCA
  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Freno de estacionamiento secundario SAHR
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Sistema de amortiguación de rotación Cat
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Gancho para ropa
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Contrapeso de parachoques de 500 kg (1.102 lb)
  • Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Motor Cat C4.4 ACERT (inyección directa con turbocompresor) que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IV con reducción catalítica selectiva y catalizador de oxidación para combustible diésel (DOC)
  • Sellos anulares de ranura
  • Ventilador de succión y protector
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • Guardabarros trasero
  • Filtros, caja y cartucho: combustible y fluido hidráulico
  • Filtros con rosca: aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Alfombrilla
  • Tracción en las cuatro ruedas/selector de modalidad del freno
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Orificio de llenado de combustible y DEF a nivel del suelo
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de seis (6) funciones
  • Válvulas hidráulicas del cargador de tres (3) funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga, bomba de pistones de desplazamiento variable y válvula de flujo compartido
  • Luces indicadoras: traba hidráulica del implemento, derivación del filtro hidráulico, agua en el combustible, presencia del operador, selector de aceleración remoto activo, filtro de aire obstruido, advertencia del motor, bloqueo de la máquina (si está equipada con la función), luz de advertencia, desperfecto del módulo de emisiones, advertencia de batería baja/sistema de carga, alta temperatura del aceite hidráulico; advertencias en pantalla LCD: presión del aceite de motor, mantenimiento pendiente, temperatura alta del refrigerante, parada en vacío automática y temperatura alta del convertidor de par
  • Luces del panel de instrumentos
  • Controles de palanca universal: controles electrohidráulicos con válvula de cambio de patrón
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Pantalla LCD del operador
  • Luces de trabajo (cuatro [4] delanteras y cuatro [4] traseras)
  • Palanca universal del cargador, autonivelación, retorno a la excavación, interruptor de desconexión de la transmisión, interruptor de avance, neutral y retroceso, rodillo auxiliar MP
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Sistema de seguridad de la máquina integrado en la pantalla LCD del operador
  • Espejo retrovisor
  • Control de velocidad baja en vacío de un toque
  • Respiradero de circuito abierto
  • Manual de Operación y Mantenimiento
  • Cambiador de patrón en la cabina
  • Tomacorriente de 12 voltios, uno (1) interno y uno (1) USB, dos (2) externos
  • Product Link™
  • Máquina lista para la instalación de radio (cabina)
  • Bandas de impacto de goma en las protecciones del radiador
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Controles montados en el asiento
  • Asiento con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Soportes estabilizadores reversibles
  • Estabilizadores electrohidráulicos con función de levantamiento automático
  • Sistema de arranque con bujías
  • Perilla de dirección
  • Dirección hidrostática
  • Luces de parada y de cola
  • Compartimiento de almacenamiento con traba (cabina y techo)
  • Bandeja de almacenamiento para dispositivos electrónicos y artículos varios
  • Traba de la rotación para transporte
  • Acelerador manual y de pedal
  • Volante de dirección inclinable (modelo con techo) y volante de dirección inclinable y telescópico (modelo con cabina)
  • Protección del vástago de la válvula de los neumáticos
  • Neumáticos
  • Convertidor de par
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cuatro (4) cerraduras contra vandalismo
  • Tapas de los medidores de protección contra vandalismo (techo)
  • Bocina eléctrica de advertencia

440 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Batería adicional de 1.000 CCA
  • Cabina Deluxe con aire acondicionado
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Placa de protección de la pluma
  • Estabilizador para roca con protección
  • Protector estabilizador de la parte inferior de la pata
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • Válvulas hidráulicas, acoplador rápido del cargador
  • Luces de trabajo LED, anchas y de enfoque
  • Acoplador rápido del cargador
  • Acoplador rápido hidráulico de retroexcavadora con Dual Lock
  • Acoplador rápido manual de retroexcavadora con Dual Lock
  • Acoplador rápido de retroexcavadora con pasador con traba
  • Radio y reproductor de CD, Bluetooth®
  • Control de amortiguación
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Cinturón de seguridad de 75 mm (3")
  • Asiento con calefacción
  • Brazo extensible
  • Transmisión automática con convertidor de par con sistema de traba
  • Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 440 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  440

Ver más ofertas