< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Versatilidad, ergonomía, rendimiento, economía de combustible, fiabilidad y estructuras duraderas son las fuerzas motrices detrás de la Retroexcavadora Cargadora 424B Excelente visibilidad, controles de bajo esfuerzo, amplitud y comodidad de la cabina, y muchas otras características hacen de la 424B una retroexcavadora cargadora líder en la industria.

Motor

Unidades:
Potencia: neta 67.0 HP 50.0 kW Less
Modelo de motor KOEL/4R: 1040 T con turbocompresor KOEL/4R: 1040 T con turbocompresor Less
Cilindrada del motor 244.09 pulg³ 4.16 l Less
Potencia bruta 76.0 HP 57.0 kW Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 4.72 in 120.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: nominal 16976.0 lb 7700.0 kg Less

Especificaciones de operación: retroexcavadora

Alcance de carga 5.72 pies 1742.0 mm Less
Alcance desde el pivote de giro 18.49 pies 5637.0 mm Less
Altura de carga 12.18 pies 3712.0 mm Less
Ancho del cucharón: estándar 30.0 in 762.0 mm Less
Capacidad del cucharón: estándar 0.31 yd³ 0.24 m³ Less
Fuerza de excavación del brazo: estándar 7845.83 lb 34.9 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón: estándar 11712.54 lb 52.1 kN Less
Profundidad de excavación: estándar 15.93 pies 4854.0 mm Less

Sistema hidráulico

Capacidad de la bomba hidráulica 30.38 gal EE.UU./min 115.0 l/min Less
Presión de sistema hidráulico 3408.0 lb/pulg² 23500.0 kPa Less
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Less
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial Less

Especificaciones de operación: cargador

Altura de descarga a 45° 8.64 pies 2633.0 mm Less
Capacidad de levantamiento a altura máxima 5326.36 lb 2416.0 kg Less
Capacidad del cucharón: uso general 1.4 yd³ 1.1 m³ Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón: uso general 8745.07 lb 38.9 kN Less
Profundidad de excavación 3.07 in 78.0 mm Less

Radio de giro: total

Ruedas exteriores delanteras 26.57 pies 8.1 m Less
Cucharón cargador exterior más ancho 35.43 pies 10.8 m Less

Dimensiones

Longitud total para el transporte 228.0 in 5796.0 mm Less
Longitud total (cargador en el suelo) 227.0 in 5775.0 mm Less
Altura total para el transporte 144.0 in 3650.0 mm Less
Ancho total 95.0 in 2422.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 114.0 in 2885.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 106.3 in 2700.0 mm Less
Altura hasta el pasador de articulación del cargador 20.08 in 510.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 15.0 in 382.0 mm Less
Línea de centro del eje trasero hasta la parrilla delantera 102.87 in 2613.0 mm Less
Distancia entre ruedas delanteras 69.0 in 1742.0 mm Less
Distancia entre ruedas traseras 66.0 in 1670.0 mm Less
Distancia entre ejes 81.0 in 2065.0 mm Less

Rellenos de servicio

Sistema de enfriamiento 3.96 gal EE.UU. 15.0 l Less
Tanque de combustible 33.81 gal EE.UU. 128.0 l Less
Motor con filtro de aceite 3.17 gal EE.UU. 12.0 l Less
Transmisión 1.85 gal EE.UU. 7.0 l Less
Eje trasero (incluye planetarios) 4.49 gal EE.UU. 17.0 l Less
Tanque hidráulico 10.04 gal EE.UU. 38.0 l Less

Neumáticos

Delantero estándar Con tubo, 9 x 16 - 16 PR Con tubo, 9 x 16 - 16 PR Less
Trasero estándar Con tubo, 16,9 x 28 - 12 PR Con tubo, 16,9 x 28 - 12 PR Less
Trasero optativo (de servicio pesado) Con tubo, 14 x 25 - 20 PR Con tubo, 14 x 25 - 20 PR Less

Transmisión

Avance: 1ª 3.9 millas/h 6.2 km/h Less
Avance: 2ª 6.34 millas/h 10.2 km/h Less
Avance: 3ª 14.66 millas/h 23.6 km/h Less
Avance: 4ª 23.8 millas/h 38.3 km/h Less
Retroceso: 1ª 3.9 millas/h 6.2 km/h Less
Retroceso: 2ª 6.34 millas/h 10.2 km/h Less
Retroceso: 3ª 14.66 millas/h 23.6 km/h Less
Retroceso: 4ª 23.8 millas/h 38.3 km/h Less

Motor

Sistema hidráulico

Estación del operador

Tren de fuerza

Cargador

Retroexcavadora

Facilidad de servicio

Herramientas

Sistema eléctrico

Respaldo al cliente

424B Equipos estándar

Medidores
  • Temperatura del refrigerante
  • Nivel de combustible
  • de velocímetro y
  • Horómetro
  • Temperatura del aceite del convertidor de par
  • Temperatura del aceite

Indicadores
  • Servicio del filtro de aire
  • Freno conectado
  • Refrigerante del motor
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Presión del aceite.