Pesos
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS | 21638 lb 9815 kg |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
El compactador de asfalto Cat® CB10 ofrece mejoras que simplifican el funcionamiento, proporcionan versatilidad y ofrecen una excelente economía de combustible. Los diales giratorios, la vibración oscilante y el asiento de 360º hacen que este compactador sea perfecto para calles urbanas, carreteras y otras aplicaciones de tipo intermedio.
Mayor eficiencia de combustible con el modo ecológico de serie y la desconexión automática del funcionamiento en vacío.
Con diales fáciles de usar y pantalla LCD de colores brillantes.
Más productividad con las tecnologías opcionales de compactación inteligente y los sistemas vibratorios flexibles.
Peso en orden de trabajo estándar con ROPS | 21638 lb 9815 kg |
Ancho de compactación estándar | 67 pulg 1700 mm |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 7 milla/h 11 km/h |
Ancho de compactación máxima | 73 pulg 1870 mm |
Carga lineal estática | 162 lb/pulg 28.6 kg/cm |
Potencia bruta | 120 HP 90 kW |
Modelo de motor | Cat® C3.6 Cat® C3.6 |
Distancia entre ejes | 139 pulg 3540 mm |
Diámetro del tambor | 47 pulg 1198 mm |
Ancho total | 85 pulg 2176 mm |
Longitud total | 186 pulg 4740 mm |
Altura: con ROPS/FOPS | 118 pulg 2984 mm |
Ancho del tambor | 67 pulg 1700 mm |
Fuerza centrífuga por tambor: mínima | 13084 lb 58.2 kN |
Amplitud nominal: baja | 0.01 pulg 0.26 mm |
Fuerza centrífuga por tambor: máxima | 19490 lb 86.7 kN |
Amplitud nominal: alta | 0.034 pulg 0.86 mm |
Selección de vibración | Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos |
Capacidad del tanque de combustible | 36.5 gal (EE.UU.) 138 L |
Capacidad del tanque de rociado de agua | 225 gal (EE.UU.) 855 L |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.