Compactador de Suelos VibratorioCP34

Compactadores de suelos vibratorios CP34

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS
10307 lb
4675 kg
Ancho de compactación
50 pulg
1270 mm
Potencia bruta
74.4 HP
55.5 kW

Descripción general

Operación precisa

El compactador de suelos vibratorio CP34 tiene un rodillo de tambor de pisones adecuado para aplicaciones de compactación de suelos cohesivos y semicohesivos.

Especificaciones del producto para CP34

Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 10307 lb 4675 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 4872 lb 2210 kg
Ancho de compactación 50 pulg 1270 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 5.5 milla/h 8.9 km/h
Espacio libre sobre el suelo 13.7 pulg 348 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 8.6 pie 2.6 m
Ancho del tambor 50 pulg 1270 mm
Espacio libre vertical 13.5 pulg 344 mm
Potencia bruta 74.4 HP 55.5 kW
Calibre 3.9 pulg 99 mm
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B
Potencia neta: SAE J1349 67.5 HP 50.3 kW
Potencia neta: ISO 9249 68.3 HP 50.9 kW
Carrera 4.33 pulg 110 mm
Ancho del tambor 50 pulg 1270 mm
Distancia entre ejes 7.3 pie 2.2 m
Ancho total 4.5 pie 1.4 m
Diámetro del tambor 40 pulg 1016 mm
Altura máxima 8.2 pie 2.5 m
Longitud total 13.7 pie 4.2 mm
Amplitud nominal: alta 0.05 pulg 1.3 mm
Fuerza centrífuga: máxima 15000 lb 66.8 kN
Frecuencia de vibración 2100 V/m 35 Hz
Capacidad del tanque de combustible 30 gal (EE.UU.) 113 L

Vea cómo CP34 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  CP34

Ver más ofertas