Motor
Potencia bruta | 132.8 hp 99 kW |
Potencia del motor: ISO 14396 | 131.3 hp 97.9 kW |
Potencia neta: ISO 9249 | 109.8 hp 81.9 kW |
Potencia neta - SAE J1349:2011 | 108.4 hp 80.8 kW |
Nota (1) | La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. |
Modelo de motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Emisiones | Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU. |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |