Compactador de Suelos Vibratorio CP5 (04A)

CP5 Compactadores de suelos vibratorios Tier 4 Final

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS
10307 lb
4675 kg
Ancho de compactación
50 pulg
1270 mm
Potencia bruta
75.8 hp
56.5 kW

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 5

Tamaño compacto para aplicaciones específicas

Tamaño compacto para aplicaciones específicas

        
  • Gracias a un ancho estrecho de la máquina de 1,4 m (4,6'), el CP5 tiene las dimensiones adecuadas para trabajar en zanjas o en obras con espacio limitado. 
  •     
  • El peso de la máquina es ideal para la compactación ligera de capas uniformes sobre tubos de alcantarillado y agua.
  •     
  • El sistema de propulsión permite al operador detenerse, mantener la posición de la máquina y cambiar de dirección en pendientes.
  •     
  • Un radio de giro estrecho proporciona una buena maniobrabilidad en áreas de trabajo confinadas.
         
Estación del operador cómoda y ergonómica

Estación del operador cómoda y ergonómica

        
  • Una cámara de visión trasera con una pantalla a color amplia mejoran la visibilidad detrás de la máquina. Así, podrá trabajar de forma segura y con confianza.
  •     
  • La estación del operador cuenta con una pantalla LCD multifunción y una consola de control, un asiento de vinilo ajustable con reposabrazos abatible y un cinturón de seguridad retráctil de alta visibilidad. 
  •     
  • Vea los indicadores de operación y los diagnósticos básicos en la pantalla LCD integrada.
  •     
  • La palanca de propulsión está convenientemente ubicada a la derecha del asiento del operador y cuenta con un control de encendido/apagado de la función vibratoria para una operación de bajo esfuerzo.
  •     
  • Diseñado para tener una visibilidad óptima desde la estación del operador.
  •     
  • La plataforma del operador está aislada con soportes de caucho de alta resistencia para reducir las vibraciones de la máquina que se transmiten al operador.
         
Diseñado para el rendimiento

Diseñado para el rendimiento

        
  • Este modelo está accionado por un Motor Cat® C2.8, silencioso, eficiente en el consumo de combustible y que cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. El sistema de gestión de potencia inteligente exclusivo de Caterpillar monitorea la intervención del operador y la disponibilidad de potencia a fin de mantener la máquina trabajando a la máxima eficiencia.
  •     
  • Se fabricó con una sistema de propulsión de bomba doble, con dos bombas que proporcionan un flujo independiente y exclusivo hacia el motor de mando del tambor y hacia el motor del eje trasero, para lograr un rendimiento en pendientes y tracción excelentes en avance y retroceso.
  •     
  • El diferencial de deslizamiento limitado proporciona una potencia constante al transferir el par a los neumáticos a fin de mejorar la tracción en superficies blandas y resbaladizas.
  •     
  • Una gama de velocidad de propulsión variable de hasta 8,8 km/h (5,5 mph) ayuda a proporcionar el máximo par en el ascenso de pendientes, además de permitir desplazamientos rápidos en la obra.
  •     
  • Mejore la versatilidad con una hoja optativa para relleno, nivelación y explanación ligera.
Sistema vibratorio duradero y probado en el campo

Sistema vibratorio duradero y probado en el campo

        
  • El tambor utiliza un diseño seguro de peso excéntrico giratorio, diseñado para proporcionar un alto esfuerzo de compactación y un rendimiento en el que puede confiar.
  •     
  • Una frecuencia vibratoria de 35,8 Hz (2.150 VPM) combinada con un peso óptimo del tambor, permite al operador alcanzar la densidad en menos pasadas.
  •     
  • Los cojinetes grandes de servicio pesado del eje de pesas excéntricas están diseñados para soportar fuerzas de compactación elevadas.
  •     
  • Los montajes de aislamiento de alta resistencia en el tambor permiten transmitir más fuerza al suelo y menos vibraciones a la horquilla del tambor.
  •     
  • El tambor cuenta con pisones individuales, ahusados y de superficie ovalada, diseñados para penetrar más profundamente y ofrecer una mayor concentración de peso para maximizar el esfuerzo de compactación.
         
Mayor confiabilidad y facilidad de servicio

Mayor confiabilidad y facilidad de servicio

        
  • Las puertas amplias proporcionan un acceso a nivel del suelo para realizar el mantenimiento y verificar los niveles de aceite del motor, fluido hidráulico y refrigerante. 
  •     
  • La plataforma del operador se inclina hacia delante para permitir un acceso cómodo a las bombas hidráulicas. El enfriador de aceite hidráulico se inclina hacia atrás para proporcionar un mejor acceso al radiador. 
  •     
  • Un sistema de enfriamiento montado en la parte trasera facilita el acceso para su limpieza.
  •     
  • Supervise las condiciones de los fluidos con muestreos regulares para ayudar a extender los intervalos de cambio hasta 500 horas para el aceite del motor, 1.000 horas para el aceite de la caja de las pesas excéntricas, 3.000 horas para el aceite hidráulico y 12.000 horas para el refrigerante.
  •     
  • Los orificios para prueba hidráulica de conexión rápida simplifican el diagnóstico del sistema.
  •     
  • Los drenajes ecológicos proporcionan un método ambientalmente seguro para drenar fluidos en el radiador, el colector de aceite del motor, el sistema hidráulico y el tanque de combustible.
  •     
  • Las mangueras y los mazos de cables eléctricos están dispuestos y sujetos con abrazaderas para aumentar la durabilidad a largo plazo.
  •     
  • El cableado del sistema eléctrico está codificado por colores y numerado para una fácil identificación. Además, está envuelto en una trenza de nailon protectora resistente a la abrasión para una vida útil más prolongada y mayor confiabilidad. 
  •     
  • Las baterías Cat que no requieren mantenimiento están montadas en la parte trasera de la máquina y se puede acceder a ellas a través de la rejilla trasera abatible. Las baterías Cat están específicamente diseñadas para lograr la máxima potencia en la puesta en marcha del motor y protección contra la vibración.
  •     
  • VisionLink™ elimina las conjeturas al gestionar toda su flota, independientemente del tamaño o del fabricante de los equipos.* El CP5 realiza un seguimiento de las necesidades de mantenimiento, las horas de operación de las máquinas y su ubicación a través de paneles interactivos en su dispositivo móvil o computadora, lo que le ayuda a tomar decisiones fundamentadas que reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el lugar de trabajo.
* La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo y se proporciona a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API, Application Programming Interface).

Especificaciones del producto para CP5

Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 10307 lb 4675 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 4872 lb 2210 kg
Nota (1) Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb). Los pesos en orden de trabajo son aproximados y tienen en cuenta los tanques de fluidos completos y un operador de 80 kg (176 lb).
Ancho de compactación 50 pulg 1270 mm
Longitud total 164 pulg 4155 mm
Longitud total: con opción de hoja 179 pulg 4555 mm
Ancho total 55 pulg 1393 mm
Ancho total: con opción de hoja 62 pulg 1575 mm
Altura máxima 99 pulg 2525 mm
Diámetro del tambor: sobre los pisones 40 pulg 1016 mm
Altura optativa de la hoja 22 pulg 559 mm
Distancia entre ejes 88 pulg 2240 mm
Potencia bruta 75.8 hp 56.5 kW
Potencia del motor: ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Potencia neta: ISO 9249 72 hp 53.7 kW
Potencia neta - SAE J1349:2011 72 hp 53.7 kW
Modelo de motor Cat® C2.8 Cat® C2.8
Emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
Número de fabricación 04A 04A
Carrera 4.3 pulg 110 mm
Calibre 3.5 pulg 90 mm
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante del motor cuando está equipado con un ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, módulo de emisiones limpias y alternador.
Frecuencia vibratoria: estándar 2150 VPM 35.8 Hz
Amplitud nominal: alta 0.051 pulg 1.3 mm
Fuerza centrífuga: máxima 17535 lb 78 kN
Capacidad del tanque de combustible 29.9 gal (EE.UU.) 113 L
Sistema de enfriamiento 4.1 gal (EE.UU.) 15.7 L
Aceite del motor: con filtro 2.2 gal (EE.UU.) 8.2 L
Cajas de las pesas excéntricas (combinadas) 14 gal (EE.UU.) 53 L
Eje y mandos finales 1.9 gal (EE.UU.) 7.1 L
Tanque hidráulico 9.4 gal (EE.UU.) 35.6 L
Espacio libre sobre el suelo 13.7 pulg 348 mm
Espacio libre vertical 13.5 pulg 344 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 103 pulg 2625 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 5.5 milla/h 8.8 km/h

CP5 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo ROPS/FOPS con pasamanos, plataforma antideslizante y reposapiés
  • Asiento de vinilo sin suspensión
  • Pantalla LCD con protección contra vandalismo
  • Sistema de cámara retrovisora con pantalla táctil a color
  • Cinturón de seguridad de alta visibilidad de 76 mm (3")
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso

SISTEMA VIBRATORIO

  • Tambor de pisones con pisones ovalados
  • Amplitud simple y una sola frecuencia
  • Traíllas de acero ajustables

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink™

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat® C2.8
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Interruptor del acelerador de dos velocidades
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador y enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de una velocidad
  • Diferencial de patinaje limitado

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 85 amperios
  • Capacidad de la batería de 600 amperios para arranque en frío

OTROS

  • Recinto del motor trabable, tanques hidráulicos y de combustible
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Orificios de muestreo programado de aceite (S•O•S℠): aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante
  • Luces de trabajo LED (4)

CP5 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA VIBRATORIO

  • Hoja de nivelación

OTROS

  • Baliza giratoria ámbar

Vea cómo CP5 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

CP5

CP5

CP5

CP5

CP5

CP5
CP5
CP5
CP5
CP5

Compactadores de Suelos Vibratorios Cat® CS5 y CP5

Compactadores de Suelos Vibratorios Cat® CS5 y CP5

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  CP5

Ver más ofertas