< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Compactador de Suelos CS54 ofrece un alto rendimiento de compactación, velocidad y rendimiento en pendiente para maximizar la productividad y al mismo tiempo fiabilidad y durabilidad excepcional.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 23900.0 lb 10840.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 12280.0 lb 5570.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 12700.0 lb 5760.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 23120.0 lb 10485.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 84.0 in 2134.0 mm Less
Carga lineal estática con ROPS/FOPS 146.0 lb/pulg 26.1 kg/cm Less
Carga lineal estática, con cabina 151.2 lb/pulg 27.0 kg/cm Less
Espacio libre sobre el suelo 20.3 in 516.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.08 pies 3.68 m Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.9 millas/h 11.1 km/h Less

Motor

Potencia bruta 130.0 HP 97.0 kW Less
Modelo del motor Cat C4.4 Cat C4.4 Less

Dimensiones

Altura con ROPS/FOPS o con cabina 10.08 pies 3.07 m Less
Ancho del tambor 84.0 in 2134.0 mm Less
Ancho total 7.5 pies 2.29 m Less
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m Less
Diámetro del tambor 60.4 in 1534.0 mm Less
Longitud total 18.08 pies 5.51 m Less

Sistema vibratorio

Amplitud nominal: alta 0.071 in 1.8 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.033 in 0.85 mm Less
Frecuencia vibratoria: estándar 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) 31/34 Hz (1.860/2.040 vpm) Less
Fuerza centrífuga: máxima 52600.0 lb 234.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 30000.0 lb 133.0 kN Less
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 a 31 Hz (1.400 a 1.860 vpm) 23,3 a 31 Hz (1.400 a 1.860 vpm) Less

Neumáticos

Neumáticos 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 53.0 gal EE.UU. 200.0 l Less

Motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT™

El Motor Electrónico Diesel Cat® C4.4 con tecnología ACERT™ suministra una potencia de 97 kW (132 hp) y está fabricado para proporcionar rendimiento y fiabilidad.

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado entrega fuerza de compactación superior junto con ofrecer ventajas de facilidad de servicio.

pesas excéntricas patentadas

La selección fiable de la amplitud doble y el diseño innovador garantizan un funcionamiento preciso.

Sistema de bombas dobles de propulsión

Alta fuerza de tracción y rendimiento superior en pendientes para proporcionar una productividad inigualable en las aplicaciones más exigentes.

Rendimiento en pendientes y control de la máquina

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble proporciona un rendimiento superior, mayor control de la máquina y una excelente capacidad de ascenso en pendientes.

Visibilidad trasera

El diseño inclinado del capó proporciona al operador una excepcional visibilidad al borde exterior de los neumáticos traseros y a la parte trasera de la máquina.

Plataforma abierta con techo ROPS/FOPS

La plataforma, equipada con un techo ROPS/FOPS, está rodeada de pasamanos y posee descansos angulados para los pies para un buen apoyo del operador cuando se trabaja en una pendiente.

Cabina con estructura ROPS/FOPS

La cabina optativa puede aumentar la utilización de la máquina y proporciona mayor comodidad durante todo el año en entornos extremos.

Estación del operador

Diseñada ergonómicamente para maximizar la productividad del operador mientras ofrece una buena visibilidad y comodidad inigualable.

Juego de estructura de pisones optativo

El juego de estructura de pisones optativo amplía la gama de aplicaciones del CS54 para trabajar en material semicohesivo o cohesivo.

Fiabilidad y facilidad de servicio

El CS54 proporciona la fiabilidad y facilidad de servicio excepcionales que espera de Caterpillar.

Sistema Product Link de Cat

Simplifica el seguimiento de la flota para asegurar el máximo de disponibilidad y costos mínimos de reparación

Su distribuidor Cat

Caterpillar respalda la compra de su máquina con el mejor sistema de respaldo y personal en la industria.