< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los duraderos y fiables Compactadores de Suelos CP56 ofrecen alto rendimiento de compactación, velocidad y rendimiento en pendientes para maximizar la productividad.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 27452.0 lb 12452.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 14586.0 lb 6616.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 14775.0 lb 6702.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 26731.0 lb 12125.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 84.0 in 2134.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 21.1 in 537.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.08 pies 3.68 m Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.9 millas/h 11.1 km/h Less

Motor

Potencia bruta 156.0 HP 116.0 kW Less
Modelo de motor Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Dimensiones

Altura con ROPS/FOPS o con cabina 10.08 pies 3.07 m Less
Altura optativa de la hoja 27.0 in 680.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 in 2134.0 mm Less
Ancho general con opción de hoja 8.25 pies 2.5 m Less
Ancho total 7.5 pies 2.3 m Less
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m Less
Diámetro del tambor: sobre los pisones 61.0 in 1549.0 mm Less
Longitud general con opción de hoja 21.0 pies 6.39 m Less
Longitud total 19.25 pies 5.86 m Less

Sistema Vibratorio

Amplitud nominal: alta 0.07 in 1.8 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.035 in 0.9 mm Less
Frecuencia vibratoria: estándar 1914.0 V/m 31.9 Hz Less
Fuerza centrífuga: máxima 63300.0 lb 282.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 31600.0 lb 141.0 kN Less
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 a 31,9 Hz (1.400 a 1.914 vpm) 23,3 a 31,9 Hz (1.400 a 1.914 vpm) Less

Neumáticos:

Neumáticos 23,1 × 26 de 8 telas con tracción 23,1 × 26 de 8 telas con tracción Less

Capacidades de llenado

Capacidad del tanque de combustible 91.0 gal EE.UU. 345.0 l Less

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado, de fiabilidad comprobada en compactadores de suelos anteriores, entrega una fuerza de compactación superior, junto con ventajas de facilidad de servicio.

Pesas excéntricas patentadas

La selección fiable de la amplitud doble y el diseño innovador garantizan un funcionamiento preciso.

Motor Electrónico Diesel Cat® C6.6 con tecnología ACERT

La tecnología de Caterpillar comprobada en la industria está diseñada para proporcionar rendimiento y fiabilidad inigualables con altos niveles de potencia para los trabajos más exigentes.

Sistema de propulsión de bomba doble

Esfuerzos de tracción y rendimiento en pendiente para proporcionar una productividad inigualable en las aplicaciones más exigentes.

Rendimiento en pendientes y control de la máquina

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble proporciona un rendimiento superior comprobado, mayor control de la máquina y una excelente capacidad de ascenso en pendientes.

Visibilidad trasera

El diseño de capó inclinado de una pieza de fibra de vidrio proporciona un buen acceso al servicio y visibilidad excepcional para el operador.

Techo ROPS/FOPS

El diseño ergonómico proporciona una productividad máxima del operador y al mismo tiempo ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.

Cabina ROPS/FOPS

La cabina optativa puede aumentar la utilización de la máquina y proporciona mayor comodidad durante todo el año en entornos extremos.

Flujo de aire de enfriamiento optimizado

El diseño de flujo de aire mejorado minimiza el polvo y elimina las descargas de aire caliente hacia el operador.

Tambor de pisones y traíllas

Los tambores de pisones proporcionan un rendimiento superior en la compactación de arcilla. Las traíllas de servicio pesado separan el material de la superficie del tambor para permitir una penetración más profunda de la aplanadora.

Opción de hoja de nivelación

La hoja niveladora optativa aumenta la versatilidad y utilización de la máquina, además de mejorar considerablemente la productividad.

Fiabilidad y facilidad de servicio

Los Compactadores de Suelos CP56 siguen proporcionando la excepcional fiabilidad y facilidad de servicio que espera de Caterpillar.

Sistema Product Link de Cat

Simplifica el seguimiento de la flota para asegurar el máximo de disponibilidad y costos mínimos de reparación

Su distribuidor Cat

Caterpillar respalda la compra de su máquina con el mejor sistema de apoyo y personal en la industria.