< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los duraderos y fiables Compactadores de Suelos Vibratorios CS74 ofrecen alto rendimiento de compactación, velocidad y rendimiento en pendientes para maximizar la productividad.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo con cabina 34584.0 lb 15687.0 kg Less
Peso en el tambor con ROPS/FOPS 22242.0 lb 10089.0 kg Less
Peso en el tambor con la cabina 22377.0 lb 10150.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)/Estructura de Protección Contra Objetos que Caen (FOPS) 34072.0 lb 15455.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho de compactación 84.0 in 2134.0 mm Less
Carga lineal estática con ROPS/FOPS 264.8 lb/pulg 47.4 kg/cm Less
Carga lineal estática, con cabina 266.4 lb/pulg 47.7 kg/cm Less
Espacio libre sobre el suelo 21.1 in 537.0 mm Less
Radio de giro dentro del borde del tambor 12.08 pies 3.68 m Less
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.9 millas/h 11.1 km/h Less

Motor

Potencia bruta 156.0 HP 116.0 kW Less
Modelo del motor Cat C6.6 Cat C6.6 Less

Dimensiones

Altura con ROPS/FOPS o con cabina 10.08 pies 3.07 m Less
Altura optativa de la hoja 27.0 in 680.0 mm Less
Ancho del tambor 84.0 in 2134.0 mm Less
Ancho general con opción de hoja 8.25 pies 2.5 m Less
Ancho total 7.5 pies 2.3 m Less
Distancia entre ejes 9.5 pies 2.9 m Less
Diámetro del tambor 60.0 in 1524.0 mm Less
Longitud general con opción de hoja 21.0 pies 6.39 m Less
Longitud total 19.25 pies 5.86 m Less

Sistema vibratorio

Amplitud nominal: alta 0.07 in 1.8 mm Less
Amplitud nominal: baja 0.035 in 0.9 mm Less
Frecuencia vibratoria: estándar 1800.0 V/m 30.0 Hz Less
Fuerza centrífuga: máxima 74600.0 lb 332.0 kN Less
Fuerza centrífuga: mínima 37300.0 lb 166.0 kN Less
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 a 30 Hz (1.400 a 1.800 vpm) 23,3 a 30 Hz (1.400 a 1.800 vpm) Less

Neumáticos

Neumáticos 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 8 lonas para flotación de 23,1 x 26 Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 91.0 gal EE.UU. 345.0 l Less

Sistema vibratorio

El sistema vibratorio encapsulado, de fiabilidad comprobada en compactadores de suelos anteriores, entrega una fuerza de compactación superior, junto con ventajas de facilidad de servicio.

pesas excéntricas patentadas

La selección fiable de la amplitud doble y el diseño innovador garantizan un funcionamiento preciso.

Motor Electrónico Diesel Cat® C6.6 con tecnología ACERT

La tecnología de Caterpillar comprobada en la industria está diseñada para proporcionar rendimiento y fiabilidad inigualables con altos niveles de potencia para los trabajos más exigentes.

Sistema de bombas dobles de propulsión

Esfuerzos de tracción y rendimiento en pendiente para proporcionar una productividad inigualable en las aplicaciones más exigentes.

Rendimiento en pendientes y control de la máquina

El exclusivo sistema de propulsión de bomba doble proporciona un rendimiento superior comprobado, mayor control de la máquina y una excelente capacidad de ascenso en pendientes.

Visibilidad trasera

El diseño de capó inclinado de una pieza de fibra de vidrio proporciona un buen acceso al servicio y visibilidad excepcional para el operador.

Techo con estructura ROPS/FOPS

El diseño ergonómico proporciona una productividad máxima del operador y al mismo tiempo ofrecer excelente visibilidad y comodidad inigualable.

Cabina con estructura ROPS/FOPS

La cabina optativa puede aumentar la utilización de la máquina y proporciona mayor comodidad durante todo el año en entornos extremos.

Flujo de aire de enfriamiento optimizado

El diseño de flujo de aire mejorado minimiza el polvo y elimina las descargas de aire caliente hacia el operador.

Opción de hoja de nivelación

La hoja niveladora optativa aumenta la versatilidad y utilización de la máquina, además de mejorar considerablemente la productividad.

Opción de juego de estructura de pisones

El juego de estructura de pisones optativo mejora la versatilidad y productividad, lo que permite trabajar en materiales cohesivos o semicohesivos.

Opción de compactación AccuGrade para los compactadores de suelos

La obtención de datos GPS y mediciones de Compactación AccuGrade para compactadores de suelos convierte su operador en un experto en compactación de suelos.

Fiabilidad y facilidad de servicio

Los Compactadores de Suelos CS74 siguen proporcionando la excepcional fiabilidad y facilidad de servicio que espera de Caterpillar.

Sistema Product Link de Cat

Simplifica el seguimiento de la flota para asegurar el máximo de disponibilidad y costos mínimos de reparación

Su distribuidor Cat

Caterpillar respalda la compra de su máquina con el mejor sistema de respaldo y personal en la industria.