< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El nuevo Tractor Topador D8T Cat® aumenta la productividad de explanación hasta en un 18 % sin consumir más combustible. Esto significa que puede mover más material en menos tiempo, con un menor costo por tonelada, de manera que pueda recuperar más rápido la inversión que realizó en el equipo. El nuevo tractor topador también ofrece una facilidad de operación sin precedentes. Una nueva transmisión de cuatro velocidades diseñada por Caterpillar con cambios más suaves y completamente automática hace más sencillo para los operadores de todos los niveles de experiencia alcanzar una productividad y eficiencia óptimas sin tener que administrar los cambios de marcha. Las opciones con tecnología GRADE integrada de fábrica permiten obtener un trabajo de calidad aún más rápido, desde la primera pasada hasta la nivelación de acabado, con menos intervención del operador.

Motor

Unidades:
Engine Model Motor Cat® C15 ACERT™ Motor Cat® C15 ACERT™ Less
Flywheel Power 264.0 kW 354.0 HP Less
Displacement 928.0 pulg³ 15.2 l Less
Emisiones Tier 4 final Tier 4 final de la EPA/Stage IV de la UE/Tier 4 final de Corea Tier 4 final Tier 4 final de la EPA/Stage IV de la UE/Tier 4 final de Corea Less
Nota (1) En todos los motores diésel para uso fuera de carretera con Tier 4 final, Stage IV y Tier 4 final de Corea, se debe usar solo combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos, o combustible biodiésel de hasta B20 mezclado con ULSD. El combustible B20 debe cumplir las especificaciones ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat, ASTM D6751 o EN 14214). Se requieren aceites Cat DEO-ULS™ o aquellos que cumplan con la especificación Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el Manual de Mantenimiento del Operador (OMM, Operator Maintenance Manual) para conocer más recomendaciones de combustible para las máquinas específicas. En todos los motores diésel para uso fuera de carretera con Tier 4 final, Stage IV y Tier 4 final de Corea, se debe usar solo combustible diésel de contenido ultrabajo de azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos, o combustible biodiésel de hasta B20 mezclado con ULSD. El combustible B20 debe cumplir las especificaciones ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat, ASTM D6751 o EN 14214). Se requieren aceites Cat DEO-ULS™ o aquellos que cumplan con la especificación Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el Manual de Mantenimiento del Operador (OMM, Operator Maintenance Manual) para conocer más recomendaciones de combustible para las máquinas específicas. Less
Nota (2) El fluido de escape diésel (DEF) utilizado en los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) de Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en el estándar 22241 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization for Standardization). El fluido de escape diésel (DEF) utilizado en los sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) de Cat debe cumplir con los requisitos que se detallan en el estándar 22241 de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, International Organization for Standardization). Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 354.0 HP 264.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359.0 HP 268.0 kW Less

Tren de rodaje

Peso en orden de trabajo: estándar 87.6 lb 39.75 kg Less

Dimensiones

Longitud del tractor básico con barra de tiro 183.0 in 4.647 mm Less
Nota (1) * Agregue las siguientes mediciones para los accesorios: desgarrador (de un solo vástago) de 1.519 mm/59,8"; desgarrador (vástagos múltiples) de 1.613 mm/63,5"; barra de tiro de 406 mm/16,0"; hoja SU de 1.844 mm/72,6"; hoja U de 2.241 mm/88,2"; hoja A (sin orientación) de 2.027 mm/79,8"; hoja A (orientación de 25 grados) de 3.068 mm/120,8". * Agregue las siguientes mediciones para los accesorios: desgarrador (de un solo vástago) de 1.519 mm/59,8"; desgarrador (vástagos múltiples) de 1.613 mm/63,5"; barra de tiro de 406 mm/16,0"; hoja SU de 1.844 mm/72,6"; hoja U de 2.241 mm/88,2"; hoja A (sin orientación) de 2.027 mm/79,8"; hoja A (orientación de 25 grados) de 3.068 mm/120,8". Less
Nota (2) ** Cuando el sistema Cat GRADE con antenas 3D está instalado, la altura total de la máquina aumenta en aproximadamente 82 mm/3,2". ** Cuando el sistema Cat GRADE con antenas 3D está instalado, la altura total de la máquina aumenta en aproximadamente 82 mm/3,2". Less
Width without Trunnions (Standard Shoe) 106.0 in 2.693 mm Less

Dimensions

Espacio libre sobre el suelo 24.1 in 613.0 mm Less

Dimensión

Longitud de la cadena sobre el suelo 126.2 in 3.206 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 165.0 gal EE.UU. 627.0 l Less

Transmisión

1 Forward 2.2 millas/h 3.5 km/h Less
1,5 de avance 3.0 millas/h 4.8 km/h Less
1,5 de retroceso 3.0 millas/h 4.8 km/h Less
2,5 de retroceso 5.4 millas/h 8.7 km/h Less
Avance 3 7.0 millas/h 11.3 km/h Less
Barra de tiro: 1 hacia adelante 148.2 lbf 659.2 kN Less
Barra de tiro: 2 hacia adelante 82.3 lbf 366.1 kN Less
Barra de tiro: 3 hacia adelante 46.25 lbf 205.8 kN Less
Retroceso 2 4.0 millas/h 6.4 km/h Less

Transmission

Avance 2 4.1 millas/h 6.6 km/h Less
Retroceso 3 7.3 millas/h 11.8 km/h Less

Más productividad sin consumir más combustible

        
  • Mueva hasta un 18 % más material por hora sin consumir más combustible en la mayoría de las aplicaciones.
  •     
  • Ahorre hasta un 11 % de combustible en aplicaciones más ligeras.
  •     
  • La servotransmisión de cuatro velocidades completamente automática optimiza el tractor topador para ofrecer una productividad y eficiencia máximas./li>     
  • La hoja semiuniversal (SU, Semi-Universal) estándar un 19 % más grande mueve más material por pasada.
  •     
  • La nueva transmisión pone hasta un 13 % más potencia en la barra de tiro en el suelo.
  •     
  • El aumento de un 10 % en el par de dirección, la transmisión completamente automática y la dirección diferencial se combinan para entregar un rendimiento líder de dirección con carga.
  •     
  • Las cuchillas optativas Performance aumentan la carga útil de la hoja hasta en un 25 %.     
          
        

Fácil de operar

        
  • Transmisión de cuatro velocidades completamente automática: solo seleccione la velocidad de desplazamiento deseada y el tractor automáticamente administrará la configuración para ofrecer la máxima eficiencia y potencia según la carga.
  •     
  • No es necesario aumentar o disminuir la marcha: ahorre esfuerzo para los operadores experimentados y ayude a los operadores menos experimentados a maximizar más rápido la productividad.
  •     
  • La marcha adicional entre la primera y segunda marcha garantiza un enganche del embrague de traba para un cambio excepcionalmente suave.
  •     
  • Todos los cambios de velocidad o los giros se agrupan en un solo control de mano para una operación sencilla. La ruedecilla hace sencillos los cambios de velocidad de desplazamiento sobre la marcha al alcance de la mano.
  •     
  • El control automático del desgarrador y una nueva función de desgarro en profundidad ayudan a reducir la fatiga del operador y el desgaste de la máquina.
  •     
  • El cronómetro de parada del motor en vacío apaga la máquina después de un período de funcionamiento en vacío prestablecido a fin de ahorrar combustible y reducir el tiempo de funcionamiento en vacío innecesario.
  •     
  • La tecnología de reducción de emisiones está diseñada para ser transparente: la regeneración funciona automáticamente en segundo plano mientras trabaja.

Tecnología

        
  • Alcance la pendiente objetivo más rápido y con más precisión con las tecnologías Cat Connect GRADE. Termine los trabajos en menos pasadas y con menos esfuerzo del operador, lo que le ahorra tiempo y lo ayuda a aumentar las ganancias.
  •     
  • Cat GRADE con Slope Assist™ es una opción 2D integrada de fábrica que lo ayuda a mantener automáticamente la posición prestablecida de la hoja sin señal de GPS. (Solo para máquinas con inclinación sencilla).
  •     
  • La opción Cat GRADE con 3D es un control de pendiente integrado de fábrica que lo ayuda a mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. Automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención del operador hasta en un 80 %. Las antenas en la parte superior de la cabina eliminan los mástiles y los cables de la hoja. Reduce la necesidad de verificadores y estacas de pendiente, mejora la seguridad y reduce los costos de trabajo.
  •     
  • Cat Slope Indicate es estándar y muestra la pendiente transversal de la máquina y la orientación longitudinal directamente en la pantalla principal para ayudarlo a trabajar de manera más precisa en pendientes.
  •     
  • Obtenga aún más productividad y reduzca las intervenciones del operador con Auto Blade Assist, AutoCarry™ y el control automático del desgarrador.
  •     
  • La opción ARO de fábrica ofrece ubicaciones de montaje, soportes y accesorios para simplificar la instalación de un sistema de control de pendiente de otros fabricantes.
  •     
  • Product Link™/VisionLink© lo conecta con el equipo, lo que le ofrece acceso a los datos de la máquina, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, los eventos y los códigos de diagnóstico. 7.
  •     
  • My.cat.com le da acceso a programas de mantenimiento preventivo, piezas y registros de servicio, cobertura de la garantía y más, todo con un solo inicio de sesión. Además, puede conectarse directamente a su cuenta de VisionLink.
  •     
  • COMMAND para explanación ofrece una operación de control remoto para una mayor seguridad y más productividad mediante el uso de la línea de visión o la estación del operador remota.     
          
        

Tiempo y costo de mantenimiento reducidos

        
  • Los filtros de combustible de cartucho de alta calidad están diseñados para ayudar a mantener el sistema de combustible limpio y extender la vida útil de los inyectores.
  •     
  • El filtro para motor para condiciones con un alto nivel de residuos (optativo) tiene un diseño plegado para que haya menos obstrucciones y es especialmente ideal para los desperdicios, las virutas de madera y otras aplicaciones de residuos finos.
  •     
  • Reduzca los costos y agregue versatilidad con válvulas de implemento traseras que pueden alojar un desgarrador o un cabrestante hidráulico sin cambios ni disminución del rendimiento.
  •     
  • El ventilador reversible, programable y automático ahora viene en un formato estándar para proporcionar un mayor valor a la máquina sin costos adicionales.
  •     
  • El colector de aceite de una pieza más grande duplica el intervalo de mantenimiento del aceite del motor a 500 horas, lo que le ahorra tiempo y gastos en piezas.
  •     
  • Las funciones como los puntos de servicio agrupados, el centro de mantenimiento a nivel del suelo y la transmisión modular ayudan a hacer más cómodas las tareas diarias de mantenimiento y servicio.
  •     
  • Remote Flash le permite seleccionar actualizaciones de software para que se realicen de forma remota a través de Product Link en modelos de máquinas seleccionados, lo que le ahorra tiempo y gastos en llamadas de servicio.     
          
        

Diseñada para proporcionar una vida útil prolongada

        
  • Las estructuras más robustas ofrecen más durabilidad para manejar el aumento de peso y de productividad.
  •     
  • El tren de rodaje de rueda motriz elevada exclusivo de Caterpillar le ofrece un nuevo precedente en equilibrio de la máquina, durabilidad de los componentes y facilidad de mantenimiento.
  •     
  • El tren de rodaje con vida útil extendida de servicio pesado, HDXL con DuraLink™, está diseñado para ayudar a reducir los costos de operación con bujes más pesados para ofrecer un 25 % más de vida útil de desgaste, especialmente en condiciones de alta abrasión.
  •     
  • Las configuraciones especiales de la máquina están equipadas de fábrica para proporcionar rendimiento y una vida útil más prolongada en aplicaciones rigurosas, como rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y aplicaciones de apilamiento.
  •     
  • Las estructuras y los componentes importantes están diseñados para ser reconstruidos, reducir los desperdicios y disminuir los costos de operación de la vida útil, además de extender el ciclo de rentabilidad durante más parte de la vida útil de la máquina.     
          
        

Seguridad

        
  • La cámara de visión trasera y los espejos montados en cilindro están disponibles para mejorar la visibilidad alrededor de la máquina.
  •     
  • La opción de protector inferior eléctrico mejora la seguridad durante la limpieza.
  •     
  • Los cómodos peldaños, manillas y barandas lo ayudan a subir y bajar del tractor con más facilidad.
  •     
  • Acceso al nivel del suelo al interruptor de iluminación.
  •     
  • El indicador del cinturón de seguridad mejora la seguridad mediante un recordatorio con una luz/alarma para que se lo coloque.
  •     
  • La verificación del nivel de fluido electrónica en el arranque le ahorra tiempo y reduce las entradas y salidas de los compartimentos de inspección de la cabina.
  •     
  • El sistema estándar de detección de la presencia del operador permite que la máquina funcione en vacío cuando el operador no está sentado, pero bloquea el tren de fuerza y los implementos delanteros para evitar movimientos accidentales.

D8T Equipos estándar

Tren de fuerza
  • Motor Diésel C15 ACERT, inyección unitaria electrónica (EUI, Electronic Unit Injection), postratamiento para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 final/Stage IV/Tier 4 de Corea
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Posenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Filtro de aire con indicador electrónico de servicio
  • Refrigerante de larga duración
  • Ventilador, succión, reversión automática
  • Cuatro mandos finales planetarios de reducción doble
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Sistema de enfriamiento de plano sencillo de alto rendimiento
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Antefiltro con expulsor de polvo tubular Strata
  • Antefiltro especial
  • Administración de cambios: cambio completamente automático
  • Sistema de escape insonorizado
  • Auxiliar de arranque automático con éter
  • Divisor de par con embrague de traba
  • Módulo de control de transmisión electrónico
  • Transmisión, servotransmisión controlada electrónicamente
  • Turbocompresor
  • Separador de agua

Tren de fuerza, motor, frenos
  • Frenos, servicio básico o extremo
  • Antefiltro de motor, básico o con rejilla

Protectores inferiores
  • Estándar

Eléctrico
  • Alarma de retroceso
  • Convertidor de 24 V a 12 V
  • Conector de diagnóstico
  • Centro de servicio a nivel del suelo con horómetro
  • Bocina, advertencia de avance

Mandos finales
  • Mandos finales: LGP o protegidos
  • Mandos finales: estándar, con protección o ártico

Sistema hidráulico
  • Inclinación de la hoja topadora y sistema hidráulico del ventilador: inclinación única o inclinación doble
  • Válvula de caída rápida habilitada electrónicamente
  • Sistema hidráulico controlado electrónicamente con detección de carga, levantamiento e inclinación de la hoja topadora
  • Sistema hidráulico, controlado electrónicamente, sistema hidráulico trasero con detección de carga, listo para la instalación de desgarrador o cabrestante
  • Sistema hidráulico con bombas independientes para la dirección y la herramienta

Entorno del operador
  • Iluminación de entrada/salida con cronómetro de apagado
  • Posabrazos ajustables
  • Asiento de la cabina: suspensión neumática
  • Cabina ROPS/FOPS insonorizada
  • Pedal decelerador
  • Calentador y ventilación
  • Luces LED de techo interiores
  • Espejo retrovisor
  • Listo con los conductos para cables dentro y fuera de la cabina
  • Radio AM/FM, Bluetooth
  • Radio AM/FM, Bluetooth
  • Aire acondicionado montado en la estructura ROPS
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Control de dirección, interruptores de botón para control de dirección y velocidad con botón de recuperación
  • Interfaz del operador de la pantalla táctil: Sistema Monitor Electrónico, información de servicio de diagnóstico, preferencias del operador
  • Limpiaparabrisas intermitentes

Otro equipo estándar
  • Luz de servicio del compartimiento del motor
  • Barra compensadora con pasador
  • Dispositivo de tiro delantero
  • Listo para la instalación de control de rasante
  • Protectores inferiores abisagrados
  • Caja HVAC, resistente a la corrosión
  • Product Link
  • Orificios de muestreo S-O-Ssm
  • Paquete de seis luces
  • Dirección de diferencial de potencia controlada electrónicamente
  • Protección de los compartimentos de fluidos contra vandalismo

Motores de arranque, baterías y alternadores
  • Alternador, 150 amp
  • Alternadores: 150 amperios, básicos o con conducto
  • Baterías de servicio pesado
  • Baterías: servicio pesado o ártico
  • Calentador de refrigerante del motor (120 V)
  • Receptáculo de arranque auxiliar

Tren de rodaje
  • Cadena con retención firme del pasador (44 secciones, zapatas con garras sencillas, selladas y lubricadas)
  • Cadena de servicio moderado de 610 mm (24")
  • Bastidor tubular de 8 rodillos inferiores (listo para instalación de rodillo superior)
  • Configuración de medidores: estándar o LGP
  • Rodillos y ruedas guía de lubricación permanente
  • Segmentos reemplazables de aro de rueda motriz
  • Tren de rodaje amortiguado
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Guía de cadena
  • Eslabones maestros de dos piezas

D8T Equipos opcionales

Hojas
  • Hoja orientable
  • Ángulo LGP
  • LGP SU
  • Relleno sanitario con SU LGP
  • Semiuniversal (SU)
  • Relleno sanitario SU con placa de desgaste
  • SU con cuchillas Performance
  • SU con placa de empuje
  • SU con protector contra rocas, cuchillas Performance
  • SU con protector contra rocas, placa de desgaste
  • Universal
  • Relleno sanitario universal
  • Universal con protectores contra rocas, placa de desgaste

Protectores inferiores
  • Protectores inferiores con contrapeso delantero
  • Servicio pesado, sellado
  • Energizado
  • Viruta de madera

Tractores topadores
  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: básico, con protección o con protección de inclinación doble
  • 8U LGP: con protector de inclinación único o con protector de inclinación doble

Eléctrico
  • Luz estroboscópica de advertencia
  • Grupo de luces: básico, prémium o con protectores contra ramas
  • Montaje, luz, luz estroboscópica de advertencia

Protectores
  • Protector contra basura del ventilador
  • Protector de llenado rápido de combustible
  • Protector del tanque de combustible
  • Protector contra residuos de la parrilla
  • Rejilla trasera
  • Barras deflectoras, delanteras, suspendidas
  • Grupo de protectores contra ramas

Sistema hidráulico
  • Sistema hidráulico del accesorio trasero: desgarrador, cabrestante o ninguno

Entorno del operador
  • Vidrio de la cabina: de un solo panel, panel doble mejorado o 40 psi
  • Plataforma de la cabina: estándar, apertura rápida o 5º percentil
  • Asiento de la cabina: tela, con calefacción
  • Asiento de la cabina: con calefacción y ventilado
  • Configuraciones de visibilidad: cámara básica o única

Otros accesorios
  • Pintura negra, hoja
  • Contrapeso adicional
  • Drenajes ecológicos del tren de fuerza
  • Manijas, brazo de empuje
  • Cabrestante PA140VS
  • Cabrestante de la toma de fuerza W12 E
  • Ventanas ahumadas

Tren de fuerza, motor, frenos
  • Motor, blindaje térmico
  • Sistema de cambio de aceite de alta velocidad
  • Radiador, 6,35 aletas por pulgada, residuos

Accesorios traseros
  • Contrapeso trasero
  • Barra de tiro rígida
  • Desgarrador de vástago múltiple
  • Desgarrador de vástagos múltiples con barra deflectora
  • Sin accesorio trasero
  • Cabrestante PA140VS, velocidad variable
  • Barra deflectora trasera
  • Desgarrador de un solo vástago con extractor de pasador
  • Desgarrador de un solo vástago con extractor y barra deflectora
  • Desgarrador de un solo vástago con barra deflectora

Dientes del vástago del desgarrador
  • Vástagos múltiples
  • De un solo vástago
  • Vástago individual, desgarramiento profundo

Productos tecnológicos
  • Preparado para la instalación de AccuGrade (ARO), inclinación única o inclinación doble
  • AutoCarry/AutoRip, inclinación única o inclinación doble
  • Cat GRADE con 3D
  • COMMAND listo para explanación
  • Control de la máquina, básico, inclinación única o doble
  • Product Link: modalidad celular o doble

Tren de rodaje
  • Tren de rodaje con retención firme del pasador (PPR): suspendido, con protecciones o ártico
  • Cadena PPR de servicio moderado de 610 mm (24")
  • Cadena PPR de servicio extremo de 610 mm (24")
  • Cadena PPR de servicio extremo de 610 mm (24"), trapezoidal
  • Cadena PPR de servicio extremo de 610 mm (24"), trapezoidal
  • Cadena PPR de servicio extremo de 660 mm (26")
  • Cadena PPR de servicio extremo de 710 mm (28")
  • Cadena PPR de servicio moderado de 710 mm (28")
  • Cadena PPR de servicio moderado de 965 mm (38")
  • Cadena PPR de servicio moderado de 710 mm (28"), trapezoidal
  • Cadena del tren de rodaje con vida útil prolongada de servicio pesado (44 secciones, zapatas con garras sencillas, selladas y lubricadas)
  • Tren de rodaje de servicio pesado y vida útil prolongada: suspendido, con protección o ártico
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 610 mm (24")
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 660 mm (26")
  • Cadena HDXL de servicio extremo de 700 mm (27,5")
  • Rodillos de soporte: rodillos suspendidos, árticos suspendidos o sin soporte