< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Tractor Topador D5R2 Cat® le da la potencia que necesita para mover tierras con la precisión y maniobrabilidad que desea para una nivelación fina. Las reconocidas características de la hoja topadora Cat, como la dirección diferencial y rueda motriz elevada, se suman a una nueva cabina y las funciones de la tecnología GRADE optativa para ofrecerle un rendimiento de clase mundial y una fácil operación.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Potencia al volante 153.0 HP 114.0 kW Less
Calibre 4.13 in 105.0 mm Less
Carrera 5.31 in 135.0 mm Less
Cilindrada 433.27 pulg³ 7.1 l Less
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Cumple con las normas de emisiones Stage III de China para uso fuera de carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE Less
Nota * Nominal, 2.200 rpm * Nominal, 2.200 rpm Less
Potencia del motor máxima: ISO 14396 187.0 HP 139.0 kW Less
Potencia del motor máxima: ISO 14396 (DIN) 189.0 HP 139.0 kW Less
Potencia del motor máxima: SAE J1995 189.0 HP 141.0 kW Less
Potencia neta máxima: ISO 9249/SAE J1349 174.0 HP 130.0 kW Less
Potencia neta máxima: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 177.0 HP 130.0 kW Less
Potencia neta nominal*: ISO 9249/SAE J1349 153.0 HP 114.0 kW Less
Potencia neta nominal*: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less

Transmisión

Avance 1.0 2.1 millas/h 3.3 km/h Less
Avance 2.0 3.6 millas/h 5.8 km/h Less
Avance 3.0 6.3 millas/h 10.1 km/h Less
Retroceso 1.0 2.6 millas/h 4.2 km/h Less
Retroceso 2.0 4.5 millas/h 7.3 km/h Less
Retroceso 3.0 7.8 millas/h 12.5 km/h Less
Avance 1.5* 2.6 millas/h 4.2 km/h Less
Avance 2.5* 4.5 millas/h 7.3 km/h Less
Nota * Con modalidad optativa de cambios automáticos seleccionada. * Con modalidad optativa de cambios automáticos seleccionada. Less
Retroceso 1.5* 3.2 millas/h 5.2 km/h Less
Retroceso 2.5* 4.5 millas/h 7.3 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 79.0 gal EE.UU. 299.0 l Less
Sistema de enfriamiento 7.93 gal EE.UU. 30.0 l Less
Cárter del motor 4.1 gal EE.UU. 15.5 l Less
Tren de fuerza 42.27 gal EE.UU. 160.0 l Less
Mando final: cada cual 1.85 gal EE.UU. 7.0 l Less
Tanque hidráulico 7.8 gal EE.UU. 29.5 l Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 35.345 lb 16.032 kg Less
Embarque: D5R2 LGP (VPAT) 37.476 lb 16.999 kg Less
Embarque: D5R2 XL (A) 33.843 lb 15.351 kg Less
Embarque: D5R2 XL (SU) 30.56 lb 13.862 kg Less
Embarque: D5R2 XL (VPAT) 32.439 lb 14.714 kg Less
En operación: D5R2 LGP (VPAT) 40.794 lb 18.504 kg Less
En operación: D5R2 XL (A) 37.485 lb 17.003 kg Less
En operación: D5R2 XL (SU) 35.536 lb 16.119 kg Less
En operación: D5R2 XL (VPAT) 35.345 lb 16.032 kg Less

Hojas

A XL: ancho 164.0 in 4.165 mm Less
A XL: capacidad, SAE J1265 4.2 yd³ 3.18 m³ Less
SU XL: ancho 124.2 in 3.154 mm Less
SU XL: capacidad (SAE J1265) 5.6 yd³ 4.28 m³ Less
VPAT LGP: ancho 160.6 in 4.08 mm Less
VPAT LGP: capacidad (SAE J1265) 4.1 yd³ 3.16 m³ Less
VPAT XL: ancho 128.8 in 3.272 mm Less
VPAT XL: capacidad (SAE J1265) 4.2 yd³ 3.18 m³ Less

Dimensiones aproximadas: LGP

Altura de la barra de la garra 2.2 in 57.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (punta de la garra hasta el centro de la horquilla) 28.5 in 725.0 mm Less
Altura de la máquina: punta de la garra, ROPS (cabina o techo) 126.0 in 3.2 mm Less
Altura de la máquina: punta de la garra, tubo de escape vertical 121.4 in 3.083 mm Less
Ancho del tractor sin muñones: ancho de zapata estándar 118.1 in 3.0 mm Less
Ancho: tractor, sobre muñones 129.1 in 3.279 mm Less
Calibre del tractor 85.0 in 2.16 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: barra de tiro trasera 5.8 in 148.0 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: desgarrador de vástagos múltiples (punta a nivel del suelo) 46.9 in 1.19 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: hoja A (recta/en ángulo de 25 grados) N/D N/D Less
Con los siguientes accesorios, agregue: hoja SU N/D N/D Less
Con los siguientes accesorios, agregue: hoja VPAT (recta/en ángulo de 25 grados) 49.2 in 1.249 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 20.0 in 507.0 mm Less
Longitud, cadena sobre el suelo 122.6 in 3.113 mm Less
Longitud: tractor básico 158.1 in 4.017 mm Less

Dimensiones aproximadas: XL

Altura de la barra de la garra 2.6 in 66.0 mm Less
Altura de la barra de tiro (punta de la garra hasta el centro de la horquilla) 24.4 in 621.0 mm Less
Altura de la máquina: punta de la garra, ROPS (cabina o techo) 121.5 in 3.086 mm Less
Altura de la máquina: punta de la garra, tubo de escape vertical 117.3 in 2.979 mm Less
Ancho del tractor sin muñones: ancho de zapata estándar 98.0 in 2.49 mm Less
Ancho: tractor, sobre muñones 103.9 in 2.64 mm Less
Calibre del tractor 74.4 in 1.89 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: barra de tiro trasera 7.6 in 192.0 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: desgarrador de vástagos múltiples (punta a nivel del suelo) 48.4 in 1.23 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: hoja A (recta/en ángulo de 25 grados) 1.450 mm/2.303 mm (57,1''/90,7'') 1.450 mm/2.303 mm (57,1''/90,7'') Less
Con los siguientes accesorios, agregue: hoja SU 60.9 in 1.546 mm Less
Con los siguientes accesorios, agregue: hoja VPAT (recta/en ángulo de 25 grados) 1.343 mm/1.965 mm (52,9"/77,4") 1.343 mm/1.965 mm (52,9"/77,4") Less
Espacio libre sobre el suelo 15.5 in 394.0 mm Less
Longitud, cadena sobre el suelo 102.8 in 2.611 mm Less
Longitud: tractor básico 137.0 in 3.48 mm Less

Facilidad de operación

  • Cabina silenciosa, con una Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) integrada y asiento desplazado en 15°, para mayor visibilidad panorámica y mejor seguridad y productividad.
  • Trabaje con mayor precisión gracias al control de timón de giro sencillo para dirección y selección de marchas.
  • Los controles electrohidráulicos optativos de la hoja topadora VPAT facilitan la respuesta y la maniobrabilidad, y permiten el uso de las tecnologías GRADE.
  • Ahorre combustible y aumente la productividad con la modalidad optativa de cambios automáticos: permite descender de cambios automáticamente para obtener la mayor eficiencia.
  • El control bidireccional optativo permite que el operador seleccione previamente las marchas de avance/retroceso para reducir el esfuerzo del operador y mejorar la eficiencia.

Rendimiento

  • Un Motor C7.1 ACERT™ Cat le da la potencia que necesita para explanar materiales difíciles.
  • Las bombas independientes proporcionan una respuesta de la hoja y, de manera simultánea, el rendimiento de la dirección: mayor precisión y maniobrabilidad.
  • Ventilador más grande y sistema de enfriamiento con placa de barra de aluminio actualizado y amplia separación entre aletas para una excelente capacidad de enfriamiento en condiciones de alta temperatura ambiente.
  • Las configuraciones forestal, de rellenos sanitarios y de clima frío ofrecen características y protecciones adicionales para trabajar especialmente en ambientes difíciles.

Tecnología Cat Connect

  • Las características de la tecnología GRADE optativa (1) ayudan a los operadores de todos los niveles de experiencia a realizar más trabajo en menos tiempo.
  • Mantenga automáticamente establecida el ángulo de la hoja con Cat GRADE con Slope Assist™. Termine el trabajo más rápido, con una mejor calidad de superficie y un esfuerzo significativamente menor de parte del operador. No se necesita hardware externo o señal de GPS.
  • Cat Stable Blade complementa la intervención del control de la hoja del operador para obtener pendientes de acabado de manera más rápida y con menos esfuerzo.
  • Cat Slope Indicate (2) muestra la pendiente transversal y la orientación longitudinal de la máquina en el monitor principal, lo que permite que los operadores trabajen en las pendientes con mayor precisión.
  • Versátil y con posibilidad de actualización, Cat AccuGrade™ es un sistema de control de rasante que instala el distribuidor. Opción de láser, sistema satelital de navegación global (GNSS) o estación total universal (UTS, Universal Total Station) para proporcionar al operador el nivel correcto de precisión para cumplir con los requisitos del trabajo.
  • Equipe el tractor topador de fábrica para una instalación sencilla de un sistema AccuGrade con la opción lista para instalación de AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option).
  • Administre la flota de manera más eficaz y rentable con el monitoreo remoto Product Link™/VisionLink®*.
(1) Disponible en hojas topadoras VPAT con controles electrohidráulicos.
(2) Incluye monitor con pantalla digital en la cabina optativo.
* No disponible en todas las áreas. Consulte a su distribuidor Cat.

Facilidad de servicio

  • Mantenimiento regular conveniente gracias a los puntos de servicio agrupados, las mirillas y el fácil acceso al compartimiento del motor.
  • Los filtros de combustible de alta eficiencia con sensores de agua en el combustible contribuyen a la solidez del sistema de combustible.
  • Sistema de combustible compatible con nivel hasta B20 (combustible biodiésel).
  • Condensador del aire acondicionado montado externamente en la parte trasera de la cabina para obtener un mejor rendimiento del sistema, además de mejor enfriamiento del motor y facilidad de servicio.