D6G Serie 2 LGP WH

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Los tractores de cadenas para manipulación de basura Cat® ofrecen una variedad de opciones para satisfacer las demandas de necesidades específicas de manejo de residuos. Especialmente diseñados y probados en el campo para trabajar en las más severas condiciones de rellenos sanitarios.

Motor

Unidades:
Engine Model Cat® 3306T Cat® 3306T Less
Flywheel Power 160.0 HP 119.0 kW Less
Gross Power 175.0 HP 131.0 kW Less
rpm NaN rpm NaN rpm Less
Number of Cylinders 6 6 Less
Bore 4.75 in 121.0 mm Less
Stroke 6.0 in 152.0 mm Less
Displacement 638.0 pulg³ 10.5 l Less
Net Power - ISO 9249 160.0 HP 119.0 kW Less
Net Power-SAE J1349 160.0 HP 119.0 kW Less
Potencia neta: EU 80/1269 160.0 HP 119.0 kW Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 84.0 gal EE.UU. 320.0 l Less

Weights

Operating Weight NaN lb NaN kg Less

Dimensions

Espacio libre sobre el suelo 12.2 in 310.0 mm Less
Longitud total con hoja 16.94 pies 5.162 m Less

Dimensiones

Ancho sobre los muñones 10.63 pies 3.24 m Less
Dim. de 10.21 pies NaN mm Less
Ancho con zapatas 9.96 pies 3.035 m Less
Longitud total sin hoja 12.95 pies 3.946 m Less

Tren de rodaje

Entrevía: LGP 83.0 in NaN mm Less
Ancho de la zapata: LGP 36.0 in 927.0 mm Less
Cadena sobre el suelo: LGP 113.0 in NaN mm Less
Área de contacto con el suelo: LGP NaN pulg² 5.34 m² Less

Undercarriage

Rodillos de cadena por lado 7 7 Less

Hojas

Tipo de hoja Hoja S LGP con rejilla para basura Hoja S LGP con rejilla para basura Less
Ancho de la hoja S 12.14 pies 3.7 m Less
Altura de la hoja LGP S con rejilla para basura 5.58 pies 1.7 m Less

Hoja

Capacidad de la hoja S con rejilla para basura 10.7 yd³ 8.18 m³ Less

Transmission

Avance 1.0 2.5 millas/h 4.0 km/h Less
3,0 de avance 6.7 millas/h 10.8 km/h Less
1.0 Reverse 3.0 millas/h 4.8 km/h Less
3.0 Reverse 8.0 millas/h 12.9 km/h Less

Transmisión

2.0 Forward 4.3 millas/h 6.9 km/h Less
2.0 Reverse 5.2 millas/h 8.4 km/h Less

Protectores de la manipulación de basura

Accesorios para la manipulación de basura

Opciones recomendadas

Facilidad de servicio y respaldo al cliente

D6G Serie 2 LGP WH Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 35 amperios
  • Batería libre de mantenimiento: 2
  • Horómetro
  • Bocina

ENTORNO DEL OPERADOR
  • Desacelerador
  • Medidores
  • Acelerador manual
  • Asiento con suspensión: vinilo
  • Cinturón de seguridad
  • Pedal del freno: sencillo

TREN DE FUERZA
  • Mandos finales de doble reducción
  • Motor Diésel 3306 Cat® con arranque de 24 voltios
  • Bomba de cebado de combustible: manual
  • Separador de combustible y de agua
  • Filtro de aire con antefiltro
  • Ventilador soplador
  • Silenciador (punta curvada)

TREN DE RODAJE
  • Protectores de guía de extremo de cadena
  • Bastidor de cadena de 7 rodillos
  • Zapatas de cadenas autolimpiantes de 927 mm (36")
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Barra compensadora restringida
  • Rueda motriz segmentada

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR
  • Protector del cárter
  • Protector del radiador abisagrado
  • Tanque de combustible de 320 litros (84 gal EE.UU.)
  • Dispositivo de tracción delantera y enganche de recuperación
  • Trabas en las tapas (tapas de combustible, aceite hidráulico, drenaje de combustible)

D6G Serie 2 LGP WH Equipos opcionales

Paquete de iluminación
  • Delantero (2)
  • Trasero (2)

Protector
  • Vandalismo, panel de instrumentos (para techo)
  • Guía de cadena (central)
  • Bastidor de rodillos de cadenas de longitud completa
  • Tanque de combustible