385C FS

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Diseñada para excavación agresiva y tiempos de ciclo rápidos, esta herramienta de carga de alto rendimiento proporciona la fiabilidad que necesita para maximizar la productividad

Motor

Unidades:
Modelo de motor C18 Acert C18 Acert Less
Potencia neta: ISO 9249 530.0 HP 395.2 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 523.0 HP 390.0 kW Less
Calibre 5.71 in 145.0 mm Less
Carrera 7.2 in 182.9 mm Less
Cilindrada 1104.53 pulg³ 18.1 l Less
Potencia neta 523.0 HP 390.0 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo 199739.0 lb 90600.2 kg Less

Cadena

Cantidad de rodillos de soporte (en cada lado) 3 3 Less
Cantidad de rodillos de cadena (a cada lado) 8 8 Less
Cantidad de zapatas (en cada lado) 47 47 Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 6.2 rpm 6.2 rpm Less
Par de giro 191766.15 lbf-pie 260.0 kN·m Less

Mando

Tracción máxima en la barra de tiro 133086.87 lb 592.0 kN Less

Sistema hidráulico

Cilindro de la pluma: calibre 7.09 in 180.1 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 55.71 in 1415.0 mm Less
Cilindro del brazo: calibre 8.66 in 220.0 mm Less
Cilindro del brazo: carrera 73.03 in 1855.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento 26.68 gal EE.UU. 101.0 l Less
Aceite del motor 17.17 gal EE.UU. 65.0 l Less
Mando final (cada uno) 5.55 gal EE.UU. 21.0 l Less
Mando de la rotación 5.02 gal EE.UU. 19.0 l Less
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 262.85 gal EE.UU. 995.0 l Less
Tanque de combustible 327.57 gal EE.UU. 1240.0 l Less
Tanque hidráulico 213.98 gal EE.UU. 810.0 l Less

Normas

Cabina/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less

Motor

El Motor C18 Cat cuenta con tecnología ACERT de vanguardia para cumplir con las regulaciones de emisiones con excepcional capacidades de rendimiento, eficiencia del combustible y fiabilidad demostrada.

Diseño ecológicamente responsable

Una operación más silenciosa, emisiones del motor más bajas, menos eliminación de fluidos y un servicio más limpio pueden ayudarlo a satisfacer o superar las regulaciones mundiales y proteger el medio ambiente.

Tren de rodaje y estructuras

El tren de rodaje es compatible con el cojinete de rotación y la estructura superior de la 385C FS. Debe transmitir las fuerzas de reacción de las operaciones de excavación desde la estructura superior hacia el suelo; por lo tanto, la resistencia del tren de rodaje es un factor importante en la durabilidad de la máquina.

Sistema hidráulico

El sistema de compensación de presión de prioridad proporcional (PPPC, Proportional Priority Pressure Compensated) con control electrónico de tecnología avanzada asegura la eficiencia del sistema hidráulico y una excelente productividad.

Varillaje delantero

La 385C FS está equipada con una pluma estándar, brazo y varias opciones de cucharón, que ofrecen excelentes niveles de alcance y fuerzas de excavación. El varillaje en paralelogramo mantiene el cucharón paralelo al suelo durante la penetración de material y el cilindro maestro mantiene el cucharón nivelado mientras levanta la pluma.

Estación del operador

Una cabina completamente nueva proporciona mejor visibilidad y mayor comodidad. El nuevo monitor es una pantalla gráfica a todo color y ofrece mayor funcionalidad para proporcionar una interfaz simple y completa con la máquina.

Servicio y mantenimiento

El diseño permite realizar las tareas de servicio fácil y rápidamente, con intervalos de servicio prolongados, filtración avanzada, cómodo acceso al filtro y sistema de diagnóstico electrónico fácil de utilizar, para obtener una mayor productividad y disminuir los costos de mantenimiento.

Respaldo total al cliente

Su distribuidor Cat le ofrece una amplia variedad de servicios que puede configurar en un Convenio de Respaldo al Cliente al comprar el equipo. El distribuidor puede ayudarlo a seleccionar un plan que comprenda todas las necesidades, desde la elección de la máquina y los accesorios hasta su reemplazo.